Pendelkugellager / 22□□, 2307 / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / Lagerluft wählbar / Kunststoffkäfig (Teilenummern)

Pendelkugellager / 22□□, 2307 / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / Lagerluft wählbar / Kunststoffkäfig
Konfigurierbar in [Breite] 14 - 31 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelkugellager von SKF berücksichtigt werden. In der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 14 und 31 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2201 E-2RS1TN9
2205 E-2RS1TN9/C3
2207 E-2RS1TN9/C3
2307 E-2RS1TN9/C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Modellreihen Bore - Code Schultermaß d2
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
lichte Höhe Identifikator

30.25 €

1 5 Arbeitstage 16000143062400.0530.60.081422..0115.527.4CN

34.48 €

1 5 Arbeitstage 90004000143000.15910.211822..053146.3C3

52.02 €

1 5 Arbeitstage 6300-190000.411.10.312322..0742.762.7C3

99.45 €

1 5 Arbeitstage 56008500265000.71.50.433123..0743.769.2C3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrische Baureihe Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Design Pendelkugellager
Gewicht pro 1 Form Zylindrisch Gewichtseinheit kg
Anzahl 84821090 Cage Kennzeichnung Glasfaserverstärktes Polyamid P66 Markierungsabdeckung / Dichtung 2RS1
Zolltarif - Herkunftsland DE Käfigmaterial Kunstharz

Technischer Support