Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0067196934
ID d(mm) | 7.52 | Werkstoff | Fluorkautschuk | Zolltarifgewicht(kg) | 0.052 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Shorehärte | 80 | Temperaturbereich von / bis(°C) | -15 bis +200 |
Dicke t(mm) | 2.5 | Norm | DIN ISO 3601-1 | Typ | O-Ring |
Anzahl | 39269097 | Zolltarifgewicht pro | 100 | Basisfarbe | Schwarz |
Herkunftsland des Zolltarifs | TW |
Sie befinden sich auf der Seite für DICHTOMATIK O-Ring FKM, die Teilenummer ist 0067196934.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0067196934.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften