Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0017230220000
Teilenummer
|
---|
0017230220000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | lichte Höhe Identifikator | Sicherungsring | Ringmutter | Federring | Zolltarif - Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 115 | 54 | 1400 | 201000 | 315000 | 89,95 | 0,6 | 42 | 53 | SL0450.. | 15 | 112,1 | CN | A115X4 | Ja | WRE115 | 1,9 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | 2-fach | Artikelausführung | Zylinderrollenlager | Form | Cylindrical |
---|---|---|---|---|---|
Markierungsabdeckung / Dichtung | PP | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Käfigmaterial | Keine |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Anzahl | 84825000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / SL04□□□ / Riemenscheibenlager / zweireihig / CN, C3 / vollrollig, die Teilenummer ist 0017230220000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0017230220000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
lichte Höhe Identifikator
Sicherungsring
Ringmutter
Federring
Zolltarif - Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0014652950000 |
0014775360000 |
0014775520000 |
0014775600000 |
0014775870000 |
0014775950000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | lichte Höhe Identifikator | Sicherungsring | Ringmutter | Federring | Zolltarif - Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 125 | 60 | 1300 | 210000 | 340000 | 97,1 | 0,6 | 45 | 59 | SL0450.. | 16 | 122,1 | CN | A125X4 | Ja | WRE125 | 2,556 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 150 | 67 | 1000 | 330000 | - | 117,35 | 0,6 | 73 | 66 | SL0450.. | 20 | 147 | CN | A150X4 | Ja | WRE150 | 3,714 | ||
257.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 110 | 54 | 1400 | 175000 | 275000 | 84,5 | 0,6 | 36 | 53 | SL0450.. | 14 | 107,1 | CN | A110X4 | Ja | WRE110 | 1,77 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 220 | 80 | 700 | 480000 | - | 184,05 | 0,6 | 116 | 79 | SL04.. | 60 | 216 | CN | A220X5 | Nein | WRE220 | 8,8 | ||
119.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 68 | 38 | 2400 | 80000 | 111000 | 51,4 | 0,6 | 16 | 37 | SL0450.. | 08 | 65,8 | CN | A 68X2.5 | Ja | WRE68 | 0,524 | ||
188.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 95 | 46 | 1700 | 125000 | 201000 | 73,7 | 0,6 | 27,5 | 45 | SL0450.. | 12 | 92,4 | CN | A 95X3 | Ja | WRE95 | 1,175 |