Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0219094400000
Teilenummer
|
---|
0219094400000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Zolltarif - Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 47 | 18 | 20900 | 14000 | 13200 | 0,14 | 30,2 | 1 | 84821090 | 0,69 | 42.. | 04 | 39,5 | 4204-BB-TVH |
Loading...
Maßeinheit | Metrisch | Lastrichtung | Radial | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Rillenkugellager | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Cage Kennzeichnung | Glasfaserverstärkter Polyamid | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | lichte Höhe Identifikator | CN | Käfigmaterial | Kunstharz |
Ringmutter | Nein | Flansch am Außenring | Nein | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Keine Abdeckung oder Dichtung |
Norm | DIN 625 | lichte Höhe Bezeichner | Normale lichte Höhe | Technisches Material | Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / DIN 625 / zweireihig / CN, die Teilenummer ist 0219094400000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0219094400000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Zolltarif - Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0167144070000 |
0167144150000 |
0167145040000 |
0219414750000 |
0219415130000 |
0219434350000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Zolltarif - Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 100 | 25 | 43000 | 5600 | 42500 | 0,813 | 71,4 | 1,5 | 84821090 | 2,26 | 42.. | 11 | 84,7 | 4211-B-TVH | ||
102.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 110 | 28 | 56000 | 5000 | 56000 | 1077 | 79,8 | 1,5 | 84821090 | 2,85 | 42.. | 12 | 95,3 | 4212-B-TVH | ||
177.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 110 | 40 | 92000 | 5300 | 76000 | 1,64 | 73,6 | 2 | 84821090 | 4,45 | 43.. | 10 | 96,2 | 4310-B-TVH | ||
22.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 14 | 8300 | 24000 | 4750 | 0,051 | 16,6 | 0,6 | 84821010 | 0,315 | 42.. | 00 | 23,9 | 4200-BB-TVH | ||
23.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 35 | 14 | 12400 | 18000 | 7400 | 0,068 | 21,6 | 0,6 | 84821090 | 0,37 | 42.. | 02 | 28,9 | 4202-BB-TVH | ||
61.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 80 | 31 | 58000 | 8000 | 40500 | 0,59 | 49,2 | 1,5 | 84821090 | 2,26 | 43.. | 07 | 66,9 | 4307-BB-TVH |