Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0616489300030
Teilenummer
|
---|
0616489300030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Eingriffswinkel alpha° (°) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Druckpunkt a (mm) | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | lichte Höhe Bezeichner | Ref. Drehzahl U / min | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 120 | 49,2 | 116000 | 5800 | 88000 | 2,27 | 30 | 78,8 | 6 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 33.. | 11 | 103,3 | 2 | 71,4 | C3 | Kunstharz | lichte Höhe größer als normal | 5.800 | - |
Loading...
Werkstoff Kugeln | Stahl | Maßeinheit | Metrisch | Lastrichtung | Radial |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Artikelausführung | Schrägkugellager | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Form | Zylindrisch | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84821090 |
Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Ringmutter | Nein |
Konfiguration | O Ausführung des Oberteils | Installation in Sets (ja / nein) | Nein | Vorladen | Nein |
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Keine Abdeckung oder Dichtung | Anzahl der Lager | 1 | Technisches Material | Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 32□□, 33□□ / zweireihig / offen / CN, C3 / zwei Lager in O-Anordnung, die Teilenummer ist 0616489300030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0616489300030.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Eingriffswinkel alpha°(°)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Cage Kennzeichnung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r1 (min.)(mm)
Druckpunkt a(mm)
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
lichte Höhe Bezeichner
Ref. Drehzahl U / min
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0167138420030 |
0167139070000 |
0167139230030 |
0167140590000 |
0636895610000 |
0637127330000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Eingriffswinkel alpha° (°) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Druckpunkt a (mm) | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | lichte Höhe Bezeichner | Ref. Drehzahl U / min | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 140 | 58,7 | 143000 | 4300 | 112000 | 3,45 | 25 | 88,6 | 6,1 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 33.. | 13 | 117,6 | 2,1 | 77 | C3 | Kunstharz | lichte Höhe größer als normal | 4.850 | - | ||
435.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 170 | 68,3 | 208000 | 3600 | 226000 | 6878 | 35 | 111,8 | 10,3 | Stahl | 33.. | 16 | 149,7 | 2,1 | 123 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | 3.950 | 3316 | ||
523.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 180 | 73 | 190000 | 3400 | 228000 | 8,41 | 35 | 99 | 11,1 | Käfig aus massivem Messing | 33.. | 17 | 160 | 3 | 131 | C3 | Messing | lichte Höhe größer als normal | 3.750 | - | ||
1,405.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 215 | 82,6 | 285000 | 3000 | 340000 | 14112 | 35 | 142,5 | 13,7 | Käfig aus massivem Messing | 33.. | 20 | 188,7 | 3 | 153 | CN | Messing | Normale lichte Höhe | 3.000 | 3320-M | ||
29.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 52 | 20,6 | 22000 | 14300 | 15200 | 0,17 | 30 | 35,8 | 1,02 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 32.. | 05 | 45,1 | 1 | 30,8 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 12.700 | 3205-BD-XL-TVH | ||
108.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 110 | 36,5 | 75000 | 6300 | 64000 | 1,25 | 30 | 79 | 4,3 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 32.. | 12 | 97 | 1,5 | 64,7 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | 6.700 | 3212-BD-XL-TVH |