Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0167155270000 |
0167155510000 |
0167156160000 |
0167156320000 |
0190069260000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | [Coa] Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Mindestlastfaktor A. | Höhe H (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 40 | - | Axial | 7500 | - | 21100 | 37500 | 0,15 | 0,6 | 1,66 | 522.. | 04 | 22 | 0,01 | 26 | 52204 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 68 | - | Axial | 4800 | - | 44000 | 97000 | 0,55 | 1 | 4,3 | 522.. | 08 | 42 | 0,05 | 36 | 52208 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 60 | - | Axial | 5000 | - | 35500 | 65000 | 0,435 | 1 | 2,85 | 523.. | 06 | 32 | 0,028 | 38 | 52306 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 78 | - | Axial | 4000 | - | 61000 | 112000 | 1,06 | 1 | 5 | 523.. | 08 | 42 | 0,08 | 49 | 52308 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | 16600 | Radial | 9000 | 25000 | - | - | 0,085 | 0,6 | 1,1 | 522.. | 02 | 17 | 0,003 | 22 | 52202 |
Loading...
Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Artikelausführung | Axiales Rillenkugellager | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84821090 | Cage Kennzeichnung | Stahl |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Käfigmaterial | Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Zolltarif - Gewicht(kg)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Mindestlastfaktor A.
Höhe H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften