Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0008871290000
Teilenummer
|
---|
0008871290000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Eingriffswinkel alpha° (°) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Cage Kennzeichnung | Markierungsabdeckung / Dichtung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Druckpunkt a (mm) | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | Ringmutter | lichte Höhe Bezeichner | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 52 | 30 | 21600 | - | 14900 | 0,233 | 25 | 0,6 | 0,61 | - | 2RS | 32.. | 05 | 49,7 | 0,3 | 24 | CN | - | Ja | Normale lichte Höhe | 30.3 | - | - |
Loading...
Werkstoff Kugeln | Stahl | Maßeinheit | Metrisch | Lastrichtung | Radial |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Artikelausführung | Schrägkugellager | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Form | Zylindrisch | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84821090 |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Konfiguration | O Ausführung des Oberteils | Installation in Sets (ja / nein) | Nein |
Vorladen | Nein | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Beidseitige Lippendichtung, NBR | Anzahl der Lager | 1 |
Technisches Material | Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 32□□, 33□□ / zweireihig / beidseitig Dichtung / O-Anordnung, die Teilenummer ist 0008871290000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0008871290000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Cage Kennzeichnung
Käfigmaterial
Schultermaß D2(mm)
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Eingriffswinkel alpha°(°)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r1 (min.)(mm)
Druckpunkt a(mm)
lichte Höhe Identifikator
Ringmutter
lichte Höhe Bezeichner
Schultermaß d2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0008873660000 |
0624089170000 |
0624943090000 |
0625993720000 |
0627077280000 |
0627738280000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Eingriffswinkel alpha° (°) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Cage Kennzeichnung | Markierungsabdeckung / Dichtung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Druckpunkt a (mm) | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | Ringmutter | lichte Höhe Bezeichner | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß D2 (mm) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 62 | 34 | 30000 | - | 21400 | 0,366 | 25 | 1 | 0,8 | - | 2RS | 32.. | 06 | 59,6 | 0,3 | 28,9 | CN | - | Ja | Normale lichte Höhe | 37.4 | - | - | ||
80.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 90 | 30,2 | 53000 | 5900 | 44000 | 0,68 | 30 | - | 3 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 2HRS | 32.. | 10 | - | 1,1 | 53,2 | CN | Kunstharz | Nein | Normale lichte Höhe | 62.8 | 82,9 | 3210-BD-XL-2HRS-TVH | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 62 | 25,4 | 31500 | 9300 | 21000 | 0,352 | 30 | - | 1,41 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 2HRS | 33.. | 05 | - | 1,1 | 35,4 | CN | Kunstharz | Nein | Normale lichte Höhe | 37.6 | 53,7 | 3305-BD-XL-2HRS-TVH | ||
34.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 47 | 20,6 | 20600 | 12100 | 12900 | 0,149 | 30 | - | 0,87 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 2HRS | 32.. | 04 | - | 1 | 27,9 | CN | Kunstharz | Nein | Normale lichte Höhe | 29.2 | 42,2 | 3204-BD-XL-2HRS-TVH | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 120 | 49,2 | 116000 | 4350 | 88000 | 2,3 | 30 | - | 6 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 2HRS | 33.. | 11 | - | 2 | 71,4 | CN | Kunstharz | Nein | Normale lichte Höhe | 76.4 | 106,8 | 3311-BD-XL-2HRS-TVH | ||
74.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 30,2 | 50000 | 6300 | 39000 | 0,626 | 30 | - | 2,65 | Massiver Polyamid Schnappkäfig | 2HRS | 32.. | 09 | - | 1,1 | 50,3 | CN | Kunstharz | Nein | Normale lichte Höhe | 57.7 | 78,1 | 3209-BD-XL-2HRS-TVH |