Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0554286810000
Teilenummer
|
---|
0554286810000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Zolltarif - Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 35 | 11 | 6490 | 14000 | 2980 | 0,045 | 21,1 | 0,6 | 84821090 | 0,22 | 62.. | 02 | 30,9 | S6202-2RSR |
Loading...
Maßeinheit | Metrisch | Lastrichtung | Radial | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Rillenkugellager | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Markierungsabdeckung / Dichtung | 2RSR | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
lichte Höhe Identifikator | CN | Käfigmaterial | Korrosionsgeschützt | Ringmutter | Nein |
Flansch am Außenring | Nein | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Beidseitige Kontaktdichtung, NBR | Norm | DIN 625 |
lichte Höhe Bezeichner | Normale lichte Höhe | Technisches Material | Rostfreier Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / rostfrei, die Teilenummer ist 0554286810000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0554286810000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Zolltarif - Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0551551460000 |
0551555700000 |
0551557660000 |
0554286900000 |
0554287380000 |
0554293940000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Zolltarif - Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 42 | 12 | 7980 | 12000 | 4050 | 0,069 | 26,6 | 0,6 | 84821090 | 0,285 | 60.. | 04 | 37,4 | S6004-2RSR | ||
57.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 62 | 14 | 13600 | 7500 | 8240 | 0,147 | 43,2 | 1 | 84821090 | 0,55 | 60.. | 07 | 55,4 | S6007-2RSR | ||
86.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 68 | 15 | 14300 | 5400 | 9240 | 0,188 | 49,2 | 1 | 84821090 | 0,75 | 60.. | 08 | 62,5 | S6008-2RSR | ||
16.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 35 | 10 | 5100 | 14000 | 2610 | 0,039 | 22,7 | 0,3 | 84821090 | 0,157 | 60.. | 03 | 30,8 | S6003-2RSR | ||
21.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 52 | 15 | 11900 | 7900 | 6300 | 0,128 | 33,5 | 1 | 84821090 | 0,39 | 62.. | 05 | 45,4 | S6205-2RSR | ||
10.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 | 8 | 3890 | 19000 | 1570 | 0,02 | 14,7 | 0,3 | 84821010 | 0,093 | 60.. | 00 | 22,5 | S6000-2RSR |