Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GE15LR1/2KEGCF |
GE15LR1/2KEGCFX |
GE15LR3/8KEGCF |
GE18LR1/2KEGCF |
GE22LR3/4KEGCF |
GE22LR3/4KEGCFX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | T | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 315 | 0.107 | 15 | 40 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 25 | 14 | 32 | 11 | R 1/2 tippen. | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 315 | 0.059 | 15 | 40 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 25 | 14 | 32 | 11 | R 1/2 tippen. | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 315 | 0.102 | 15 | 38 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 23 | 12 | 30 | 9 | R 3/8 tippen. | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 315 | 0.138 | 18 | 42 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 25.5 | 14 | 33 | 14 | R 1/2 tippen. | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 160 | 0.198 | 22 | 46 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 29.5 | 16 | 37 | 17 | R 3/4 tippen. | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 160 | 0.109 | 22 | 46 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 32 | 29.5 | 16 | 37 | 17 | R 3/4 tippen. | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | GE-R(KEG) | Oberfläche | Cr (VI) - frei |
---|---|---|---|---|---|
Modellreihen | L | Anzahl | 73079910 | Technisches Material | Stahl |
Zolltarifgewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
T
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften