Manometer-Anschlussverschraubung / MAV

Manometer-Anschlussverschraubung / MAV

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12, / , [Länge] 37 - 47 mm | 4.5 - 5 mm | 8.5 - 22.22 mm | 14.5 - 20 mm | 29 - 38 mm



Mit den Manometer-Anschlussverschraubungen von PARKER HANNIFIN werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Anschlussverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 6 oder 12. Sie messen zwischen 37 und 47 mm, zwischen 4.5 und 5 mm, zwischen 8.5 und 22.22 mm, zwischen 14.5 und 20 mm oder zwischen 29 und 38 mm in der Länge.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MAV06LRCF
MAV08LRCF
MAV08SRCF
MAV10LRCF
MAV10SRCF
MAV12LRCF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußendurchmesser D1 S2
(mm)
L5 PN-Leiste Zolltarifgewicht
(kg)
L4 S1 L2 L3 L1 D3 Modellreihen T1

12.45 €

1 5 Arbeitstage 614375000.0494.5197.514.5292.5LG 1/4

12.60 €

1 5 Arbeitstage 817375000.0554.5197.514.5295.5LG 1/4

22.63 €

1 5 Arbeitstage 819466300.1145271120383.5SG 1/2

14.06 €

1 5 Arbeitstage 1019385000.0624.5198.514.5305.5LG 1/4

23.57 €

1 5 Arbeitstage 1022476300.12252710.520387.5SG 1/2

15.46 €

1 5 Arbeitstage 1222384000.074.5198.514.5305.5LG 1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Lieferumfang Komplett mit Mutter und Ring Auftragskennzeichen MAV
Oberfläche Cr (VI) - frei Anzahl 73079290 Technisches Material Stahl
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs PL

Technischer Support