Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WH18LMKDSOMDCF
Teilenummer
|
---|
WH18LMKDSOMDCF |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | T | L6 | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 30 | 12 | 45 | 4.5 | 0.302 | 18 | 14 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | M 22×1.5 | 37 | 32 | 26.9 |
Loading...
PN-Leiste | 315 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | WH-M-KDS |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Cr (VI) - frei | Modellreihen | L | Anzahl | 73079290 |
Technisches Material | Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER WH-M-KDS Hochdruck-Winkel-Schwenkverschraubung, die Teilenummer ist WH18LMKDSOMDCF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WH18LMKDSOMDCF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
D4
L5
L7
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
T
L6
S3
D5
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WH06LMKDSCF |
WH10LMKDSOMDCF |
WH12LMKDSOMDCF |
WH15LMKDSOMDCF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | T | L6 | S3 | D5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 0.065 | 6 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | M 10×1.0 | 27 | 14 | 14.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 0.104 | 10 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | M 14×1.5 | 30 | 19 | 18.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 0.167 | 12 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | M 16×1.5 | 33 | 22 | 21.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 9 | 39.5 | 3 | 0.227 | 15 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 30 | 21.5 | 18.5 | 27.5 | 11 | M 18×1.5 | 37 | 27 | 23.9 |