Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GZ06LCF
Teilenummer
|
---|
GZ06LCF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | S1 | L2 | L1 | D3 | Modellreihen | T | Anzahl | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | 0.029 | 6 | 14 | 32 | 32 | 2.5 | L | M 12×1.5 | 73079290 | PL |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Beinhaltet alle Einzelteile | Auftragskennzeichen | GZ |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Cr (VI) - frei | Technisches Material | Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Parker GZ-Drehdurchführung, die Teilenummer ist GZ06LCF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GZ06LCF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
S1
L2
L1
D3
Modellreihen
T
Anzahl
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GZ06SCF |
GZ08LCF |
GZ08SCF |
GZ10LCF |
GZ10SCF |
GZ12LCF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | S1 | L2 | L1 | D3 | Modellreihen | T | Anzahl | Herkunftsland des Zolltarifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 800 | 0.042 | 6 | 17 | 33 | 32 | 2.5 | S | M 14×1.5 | 73079290 | DE | ||
34.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | 0.044 | 8 | 17 | 32 | 32 | 4 | L | M 14×1.5 | 73079290 | PL | ||
41.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 800 | 0.054 | 8 | 19 | 34 | 33 | 4 | S | M 16×1.5 | 73079290 | PL | ||
35.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | 0.053 | 10 | 19 | 33 | 33 | 6 | L | M 16×1.5 | 73079290 | PL | ||
42.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 800 | 0.073 | 10 | 22 | 35 | 33 | 6 | S | M 18×1.5 | 73079290 | PL | ||
38.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.072 | 12 | 22 | 33 | 33 | 8 | L | M 18×1.5 | 73079290 | PL |