Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 12 - 55, / , [Länge] 8 - 16 mm | 12.3 - 22.8 mm
PARKER HANNIFIN stellt Verschlussschrauben her, die offene Enden von Steckverschraubungen verschliessen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Der äußere Durchmesser der Verschlussschrauben beträgt 12 oder 55. Sie messen zwischen 8 und 16 mm oder zwischen 12.3 und 22.8 mm in der Länge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | S1 | L2 | L1 | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.046 | 27 | 10 | 14 | 19.3 | G 1/2 A | ||
5.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.019 | 19 | 6 | 12 | 17.3 | G 1/4 A | ||
5.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.007 | 14 | 5 | 8 | 12.3 | G 1/8 A | ||
23.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.126 | 40 | 17 | 16 | 22.8 | G 1 A | ||
12.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.077 | 32 | 12 | 16 | 21.3 | G 3/4 A | ||
6.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.027 | 22 | 8 | 12 | 17.3 | G 3/8 A | ||
7.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 630 | 0.005 | 12 | 4 | 9.5 | 13 | M 08×1.0 | ||
6.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.008 | 14 | 5 | 8 | 12.3 | M 10×1.0 | ||
45.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.259 | 55 | 24 | 16 | 22.8 | G 1 1/2 A | ||
39.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.2 | 50 | 22 | 16 | 22.8 | G 1 1/4 A | ||
8.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.014 | 17 | 6 | 12 | 17.3 | M 12 × 1.5 | ||
8.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.02 | 19 | 6 | 12 | 17.3 | M 14 × 1.5 | ||
10.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 400 | 0.025 | 22 | 8 | 12 | 17.3 | M 16 × 1.5 | ||
10.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.033 | 24 | 8 | 12 | 17.3 | M 18 × 1.5 | ||
14.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.043 | 26 | 10 | 14 | 19.3 | M 20 × 1.5 | ||
13.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.051 | 27 | 10 | 14 | 19.3 | M 22 × 1.5 | ||
20.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.078 | 32 | 12 | 16 | 21.3 | M 26 × 1.5 | ||
24.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.126 | 40 | 17 | 16 | 22.8 | M 33 × 2.0 | ||
35.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.2 | 50 | 22 | 16 | 22.8 | M 42 × 2.0 | ||
47.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.263 | 55 | 24 | 16 | 22.8 | M 48 × 2.0 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Komplett mit Siegel | Auftragskennzeichen | VSTI M/R-ED |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Cr (VI) - frei | Anzahl | 73269098 | Technisches Material | Stahl |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | PL |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
S1
L2
L1
T1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften