Konfigurierbar in [Länge] 30.5 mm | 53 mm | 23 mm | 11 mm | 37 mm
PARKER HANNIFIN stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen sind zwischen 30.5 mm, zwischen 53 mm, zwischen 23 mm, zwischen 11 mm oder zwischen 37 mm lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GMA1/12LCF
S2(mm) | 22 | L5 | 30.5 | PN-Leiste | 315 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht(kg) | 0.155 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | L4 | 53 |
Lieferumfang | Komplett mit Mutter und Ring | S1 | 24 | Auftragskennzeichen | GMA1 |
L2 | 23 | L3 | 11 | L1 | 37 |
D3 | 8 | Oberfläche | Cr (VI) - frei | Modellreihen | L |
T1 | M 18×1.5 | Anzahl | 90269000 | Technisches Material | Stahl |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | PL |
Sie befinden sich auf der Seite für Parker GMA1 Gerade Prüfpunktverschraubung mit Pin-Lock, die Teilenummer ist GMA1/12LCF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GMA1/12LCF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften