Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 38, / , [Länge] 32 - 64.5 mm | 32 - 52 mm
Die Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 6 oder 38. Sie haben eine Länge von zwischen 32 und 64.5 mm oder zwischen 32 und 52 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GZR15/12LCF
Teilenummer
|
---|
GZR15/12LCF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | S1 | T2 | L2 | L1 | D3 | Modellreihen | D2 | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 400 | 0.112 | 15 | 27 | M 18×1.5 | 38 | 38 | 8 | L | 12 | M 22×1.5 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Beinhaltet alle Einzelteile | Auftragskennzeichen | GZR |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Cr (VI) - frei | Anzahl | 73079290 | Technisches Material | Stahl |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Parker GZR Schwenkbares Reduzierstück, die Teilenummer ist GZR15/12LCF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GZR15/12LCF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
S1
T2
L2
L1
D3
Modellreihen
D2
T1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GZR12/08LCF |
GZR12/10SCF |
GZR15/10LCF |
GZR16/12SCF |
GZR18/10LCF |
GZR18/12LCF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | S1 | T2 | L2 | L1 | D3 | Modellreihen | D2 | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 400 | 0.062 | 12 | 22 | M 14×1.5 | 33 | 33 | 4 | L | 8 | M 18×1.5 | ||
66.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 630 | 0.088 | 12 | 24 | M 18×1.5 | 38 | 36 | 6 | S | 10 | M 20×1.5 | ||
67.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 400 | 0.106 | 15 | 27 | M 16×1.5 | 38 | 38 | 6 | L | 10 | M 22×1.5 | ||
75.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.146 | 16 | 30 | M 20×1.5 | 41.5 | 39 | 8 | S | 12 | M 24×1.5 | ||
78.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 400 | 0.13 | 18 | 32 | M 16×1.5 | 37.5 | 36 | 6 | L | 10 | M 26×1.5 | ||
71.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 400 | 0.133 | 18 | 32 | M 18×1.5 | 37.5 | 36 | 8 | L | 12 | M 26×1.5 |