Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GZR30/25SCF
Teilenummer
|
---|
GZR30/25SCF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | S1 | T2 | L2 | L1 | D3 | Modellreihen | D2 | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 420 | 0.607 | 30 | 50 | M 36×2.0 | 60.5 | 52 | 18 | S | 25 | M 42×2.0 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Beinhaltet alle Einzelteile | Auftragskennzeichen | GZR |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Cr (VI) - frei | Anzahl | 73079290 | Technisches Material | Stahl |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Parker GZR Schwenkbares Reduzierstück, die Teilenummer ist GZR30/25SCF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GZR30/25SCF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
S1
T2
L2
L1
D3
Modellreihen
D2
T1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GZR12/08LCF |
GZR12/10SCF |
GZR15/10LCF |
GZR15/12LCF |
GZR35/28LCF |
GZR38/30SCF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | S1 | T2 | L2 | L1 | D3 | Modellreihen | D2 | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 400 | 0.062 | 12 | 22 | M 14×1.5 | 33 | 33 | 4 | L | 8 | M 18×1.5 | ||
66.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 630 | 0.088 | 12 | 24 | M 18×1.5 | 38 | 36 | 6 | S | 10 | M 20×1.5 | ||
67.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 400 | 0.106 | 15 | 27 | M 16×1.5 | 38 | 38 | 6 | L | 10 | M 22×1.5 | ||
60.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 400 | 0.112 | 15 | 27 | M 18×1.5 | 38 | 38 | 8 | L | 12 | M 22×1.5 | ||
129.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 250 | 0.431 | 35 | 50 | M 36×2.0 | 51 | 48 | 22 | L | 28 | M 45×2.0 | ||
171.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 420 | 0.773 | 38 | 60 | M 42×2.0 | 64.5 | 52 | 23 | S | 30 | M 52×2.0 |