Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VSTI8X1ORCF |
VSTI10X1ORCF |
VSTI12X1.5ORCF |
VSTI14X1.5ORCF |
VSTI16X1.5ORCF |
VSTI18X1.5ORCF |
VSTI22X1.5ORCF |
VSTI27X2ORCF |
VSTI33X2ORCF |
VSTI42X2ORCF |
VSTI48X2ORCF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | S1 | L2 | L1 | T1 | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 630 | 0.005 | 12 | 4 | 9.5 | 13 | M 08×1.0 | PL | ||
6.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 630 | 0.008 | 13 | 5 | 9.5 | 13.5 | M 10×1.0 | PL | ||
8.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 630 | 0.012 | 17 | 6 | 11 | 15 | M 12 × 1.5 | PL | ||
9.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 630 | 0.02 | 19 | 6 | 11 | 16 | M 14 × 1.5 | PL | ||
11.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 630 | 0.025 | 21 | 8 | 12.5 | 17.5 | M 16 × 1.5 | PL | ||
11.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 630 | 0.036 | 23 | 8 | 14 | 19 | M 18 × 1.5 | PL | ||
14.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 630 | 0.055 | 27 | 10 | 15 | 20 | M 22 × 1.5 | PL | ||
18.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.092 | 32 | 12 | 18.5 | 23.5 | M 27 × 2.0 | PL | ||
24.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.146 | 38 | 14 | 18.5 | 25 | M 33 × 2.0 | PL | ||
35.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.235 | 48 | 22 | 19 | 25.5 | M 42 × 2.0 | PL | ||
57.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.341 | 55 | 24 | 21.5 | 28 | M 48 × 2.0 | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Komplett mit Siegel | Auftragskennzeichen | VSTI M-OR |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Cr (VI) - frei | Anzahl | 73269098 | Technisches Material | Stahl |
Zolltarifgewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
S1
L2
L1
T1
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften