Rohrverschraubung / WE□□□MCF / Winkelverbinder

Rohrverschraubung / WE□□□MCF / Winkelverbinder

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 8, / , [Länge] 21 - 32 mm | 8 - 12 mm | 9.5 - 17 mm | 17 - 27 mm | 15 - 24 mm



Mit den Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Der äußere Durchmesser der Rohrverschraubungen beträgt 4 oder 8. Sie messen zwischen 21 und 32 mm, zwischen 8 und 12 mm, zwischen 9.5 und 17 mm, zwischen 17 und 27 mm oder zwischen 15 und 24 mm in der Länge.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WE04LLMCF
WE04LLMCFX
WE06LLMCF
WE06LMCF
WE06LMCFX
WE08LLMCF
WE08SMCF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S2
(mm)
D4 L5 PN-Leiste Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 L4 Lieferumfang S1 L2 L3 L1 D3 Modellreihen T

18.26 €

1 5 Arbeitstage 103.5211000.01848Komplett mit Mutter und Ring91117153LLM 08 × 1,0 Tippen.

15.45 €

1 5 Arbeitstage 103.5211000.01248Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile91117153LLM 08 × 1,0 Tippen.

18.69 €

1 5 Arbeitstage 124.5211000.0268Komplett mit Mutter und Ring99.517154.5LLM 10 × 1,0 tippen.

19.00 €

1 5 Arbeitstage 144273150.03868Komplett mit Mutter und Ring121220194LM 10 × 1,0 tippen.

16.37 €

1 5 Arbeitstage 144273150.02668Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile121220194LM 10 × 1,0 tippen.

20.91 €

1 5 Arbeitstage 146231000.02988Komplett mit Mutter und Ring1211.520176LLM 10 × 1,0 tippen.

28.86 €

1 5 Arbeitstage 195324000.076812Komplett mit Mutter und Ring141727245SM 14 × 1,5 Hahn.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Auftragskennzeichen WE-M (KEG) Oberfläche Cr (VI) - frei
Anzahl 73079290 Technisches Material Stahl Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support