Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 16 - 25, / , [Länge] 11.5 - 20 mm | 28 - 44 mm | 19 - 32 mm
Die Verschlussschrauben von PARKER HANNIFIN verschließen offene Enden von Steckverschraubungen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Der Außendurchmesser der Verschlussschrauben liegt im Bereich von 16 oder 25. Ihre Länge liegt zwischen 11.5 und 20 mm, zwischen 28 und 44 mm oder zwischen 19 und 32 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ROV16SCF |
ROV18LCFX |
ROV22LCF |
ROV25SCFX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | Modellreihen | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 400 | 0.151 | 16 | Einzelteil | 27 | 15.5 | 34 | 24 | S | DE | ||
25.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 315 | 0.06 | 18 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 27 | 11.5 | 28 | 19 | L | PL | ||
47.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 160 | 0.174 | 22 | Einzelteil | 32 | 13.5 | 30 | 21 | L | PL | ||
67.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 400 | 0.229 | 25 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 41 | 20 | 44 | 32 | S | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | ROV | Oberfläche | Cr (VI) - frei |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 73079290 | Technisches Material | Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
Modellreihen
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften