Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GE12SMCF |
GE15LM22X1.5CF |
GE15LM22X1.5CFX |
GE15LMCF |
GE16SMCF |
GE16SMCFX |
GE18LMCF |
GE22LMCF |
GE22LMCFX |
GE28LMCF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferung | PN (Balken) | S2 (mm) | D4 | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modellreihen | T | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 400 | 24 | 23 | 0.11 | 12 | 33 | 24 | 17 | 12 | 36.5 | 8 | S | M 18 × 1.5 | PL | ||
22.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 250 | 27 | 27 | 0.127 | 15 | 30 | 27 | 15 | 14 | 36 | 12 | L | M 22 × 1.5 | PL | ||
17.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 250 | 27 | 27 | 0.078 | 15 | 30 | 27 | 15 | 14 | 36 | 12 | L | M 22 × 1.5 | PL | ||
13.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 250 | 27 | 23 | 0.098 | 15 | 29 | 24 | 13.5 | 12 | 32.5 | 11 | L | M 18 × 1.5 | PL | ||
21.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 400 | 30 | 27 | 0.168 | 16 | 37 | 27 | 18.5 | 14 | 41 | 12 | S | M 22 × 1.5 | DE | ||
11.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 400 | 30 | 27 | 0.097 | 16 | 37 | 27 | 18.5 | 14 | 41 | 12 | S | M 22 × 1.5 | DE | ||
19.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 250 | 32 | 27 | 0.144 | 18 | 31 | 27 | 14.5 | 14 | 36 | 14 | L | M 22 × 1.5 | PL | ||
29.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 160 | 36 | 31 | 0.192 | 22 | 33 | 32 | 16.5 | 16 | 40 | 18 | L | M 26 × 1.5 | DE | ||
16.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 160 | 36 | 31 | 0.102 | 22 | 33 | 32 | 16.5 | 16 | 40 | 18 | L | M 26 × 1.5 | DE | ||
50.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 160 | 41 | 39 | 0.28 | 28 | 34 | 41 | 17.5 | 18 | 43 | 23 | L | M 33 × 2.0 | PL |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | GE-M | Oberfläche | Cr (VI) - frei |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 73079910 | Technisches Material | Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lieferung
PN (Balken)
S2(mm)
D4
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Modellreihen
T
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften