Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Hülse separat aufsteckbar | r (min.) (mm) | Form | Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1 (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | Breite der Schmiernut (mm) | ds (mm) | Schultermaß d2 (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Breite der Schmierbohrung (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 52 | 15 | 15000 | 41000 | 33000 | - | 1,1 | Zylindrisch | - | 3,7 | Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, am Innenring geführt | 213.. | 4 | 43 | CN | Kunstharz | - | 28.9 | 28,9 | 9700 | - | 0,158 | 21304-E1-XL-TVPB | ||
55.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 62 | 20 | 13000 | 64000 | 57000 | - | 1 | Zylindrisch | - | 6,9 | Stahl | 222.. | 6 | 53,7 | CN | Stahl | 4,8 | 37.9 | 37,9 | 7800 | 3,2 | 0,277 | 22206-E1-XL | ||
58.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 72 | 23 | 11000 | 89000 | 81000 | - | 1,1 | Zylindrisch | - | 9,4 | Stahl | 222.. | 7 | 62,5 | CN | Stahl | 4,8 | 43.8 | 43,8 | 7000 | 3,2 | 0,423 | 22207-E1-XL | ||
61.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 23 | 10000 | 101000 | 91000 | - | 1,1 | Zylindrisch | - | 11,8 | Stahl | 222.. | 8 | 70,4 | CN | Stahl | 4,8 | 48.6 | 48,6 | 6200 | 3,2 | 0,53 | 22208-E1-XL | ||
64.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 23 | 10000 | 104000 | 99000 | - | 1,1 | Zylindrisch | - | 12,7 | Stahl | 222.. | 9 | 75,6 | CN | Stahl | 4,8 | 54.8 | 54,8 | 5600 | 3,2 | 0,562 | 22209-E1-XL | ||
64.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 23 | 10000 | 104000 | 99000 | H309 | 1,1 | Mit Konusgewinde | 40 | 12,7 | Stahl | 222.. | 09 | 75,6 | CN | Stahl | 4,8 | 54.8 | 54,8 | 5600 | 3,2 | 0,56 | 22209-E1-XL-K | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 90 | 23 | 9500 | 109000 | 107000 | - | 1,1 | Zylindrisch | - | 14,3 | Stahl | 222.. | 10 | 80,8 | CN | Stahl | 4,8 | 59.7 | 59,7 | 5100 | 3,2 | 0,585 | 22210-E1-XL | ||
67.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 90 | 23 | 9500 | 109000 | 107000 | - | 1,1 | Zylindrisch | - | 14,3 | Stahl | 222.. | 10 | 80,8 | C3 | Stahl | 4,8 | 59.7 | 59,7 | 5100 | 3,2 | 0,585 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 90 | 23 | 9500 | 109000 | 107000 | H310 | 1,1 | Mit Konusgewinde | 45 | 14,3 | Stahl | 222.. | 10 | 80,8 | CN | Stahl | 4,8 | 59.7 | 59,7 | 5100 | 3,2 | 0,585 | 22210-E1-XL-K | ||
71.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 100 | 25 | 8500 | 129000 | 130000 | - | 1,5 | Zylindrisch | - | 17,3 | Stahl | 222.. | 11 | 89,8 | CN | Stahl | 4,8 | 67.3 | 67,3 | 4650 | 3,2 | 0,519 | 22211-E1-XL | ||
71.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 100 | 25 | 8500 | 129000 | 130000 | H311 | 1,5 | Mit Konusgewinde | 50 | 17,3 | Stahl | 222.. | 11 | 89,8 | CN | Stahl | 4,8 | 67.3 | 67,3 | 4650 | 3,2 | 0,805 | 22211-E1-XL-K | ||
81.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 110 | 28 | 7500 | 160000 | 155000 | - | 1,5 | Zylindrisch | - | 20,2 | Stahl | 222.. | 12 | 98,7 | CN | Stahl | 6,5 | 71.4 | 71,4 | 4550 | 3,2 | 1,098 | 22212-E1-XL | ||
81.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 110 | 28 | 7500 | 160000 | 155000 | - | 1,5 | Zylindrisch | - | 20,2 | Stahl | 222.. | 12 | 98,7 | C3 | Stahl | 6,5 | 71.4 | 71,4 | 4550 | 3,2 | 1,098 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 110 | 28 | 7500 | 160000 | 155000 | H312 | 1,5 | Mit Konusgewinde | 55 | 20,2 | Stahl | 222.. | 12 | 98,7 | C3 | Stahl | 6,5 | 71.4 | 71,4 | 4550 | 3,2 | 1,078 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 120 | 31 | 6700 | 202000 | 210000 | - | 1,5 | Zylindrisch | - | 25,5 | Stahl | 222.. | 13 | 107,3 | CN | Stahl | 6,5 | 79.1 | 79,1 | 4200 | 3,2 | 1,476 | 22213-E1-XL | ||
93.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 120 | 31 | 6700 | 202000 | 210000 | H313 | 1,5 | Mit Konusgewinde | 60 | 25,5 | Stahl | 222.. | 13 | 107,3 | CN | Stahl | 6,5 | 79.1 | 79,1 | 4200 | 3,2 | 1,476 | 22213-E1-XL-K | ||
108.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 125 | 31 | 6300 | 211000 | 226000 | - | 1,5 | Zylindrisch | - | 28 | Stahl | 222.. | 14 | 112,5 | CN | Stahl | 6,5 | 84.4 | 84,4 | 3950 | 3,2 | 1,6 | 22214-E1-XL | ||
124.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 130 | 31 | 6300 | 216000 | 237000 | - | 1,5 | Zylindrisch | - | 29,5 | Stahl | 222.. | 15 | 117,7 | CN | Stahl | 6,5 | 89.8 | 89,8 | 3700 | 3,2 | 1,668 | 22215-E1-XL | ||
143.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 140 | 33 | 5600 | 250000 | 270000 | - | 2 | Zylindrisch | - | 33,5 | Stahl | 222.. | 16 | 126,8 | CN | Stahl | 6,5 | 94.9 | 94,9 | 3550 | 3,2 | 2,072 | 22216-E1-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 140 | 33 | 5600 | 249000 | 270000 | - | 2 | Zylindrisch | - | 33,5 | Stahl | 222.. | 16 | 126,8 | C3 | Stahl | 6,5 | 94.9 | 94,9 | 3550 | 3,2 | 2,065 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 160 | 40 | 4800 | 345000 | 375000 | H318 | 2 | Mit Konusgewinde | 80 | 42,5 | Stahl | 222.. | 18 | 143,9 | CN | Stahl | 6,5 | 106.1 | 106,1 | 3400 | 3,2 | 3,286 | 22218-E1-XL-K | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 180 | 46 | 4300 | 430000 | 475000 | - | 2,1 | Zylindrisch | - | 52 | Stahl | 222.. | 20 | 161,4 | CN | Stahl | 9,5 | 119 | 119 | 3150 | 4,8 | 4,962 | 22220-E1-XL | ||
250.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 180 | 46 | 4300 | 430000 | 475000 | - | 2,1 | Zylindrisch | - | 52 | Stahl | 222.. | 20 | 161,4 | C3 | Stahl | 9,5 | 119 | 119 | 3150 | 4,8 | 4,962 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 215 | 58 | 3400 | 640000 | 740000 | H3124 | 2,1 | Mit Konusgewinde | 110 | 71 | Stahl | 222.. | 24 | 192 | C3 | Stahl | 12,2 | 141.8 | 141,8 | 2700 | 6,3 | 8,65 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 90 | 33 | 7500 | 156000 | 149000 | - | 1,5 | Zylindrisch | - | 13,1 | Stahl | 223.. | 8 | 76 | CN | Stahl | 4,8 | 52.4 | 52,4 | 5500 | 3,2 | 1,018 | 22308-E1-XL | ||
100.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 100 | 36 | 6700 | 187000 | 183000 | - | 1,5 | Zylindrisch | - | 16,1 | Stahl | 223.. | 9 | 84,7 | CN | Stahl | 6,5 | 58.9 | 58,9 | 5000 | 3,2 | 1,368 | 22309-E1-XL | ||
100.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 100 | 36 | 6700 | 187000 | 183000 | - | 1,5 | Zylindrisch | - | 16,1 | Stahl | 223.. | 9 | 84,7 | C3 | Stahl | 6,5 | 58.9 | 58,9 | 5000 | 3,2 | 1,368 | - | ||
100.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 100 | 36 | 6700 | 187000 | 183000 | H2309 | 1,5 | Mit Konusgewinde | 40 | 16,1 | Stahl | 223.. | 09 | 84,7 | C3 | Stahl | 6,5 | 58.9 | 58,9 | 5000 | 3,2 | 1,34 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 110 | 40 | 6000 | 229000 | 223000 | - | 2 | Zylindrisch | - | 20,3 | Stahl | 223.. | 10 | 92,6 | CN | Stahl | 6,5 | 63 | 63 | 4800 | 3,2 | 1,476 | 22310-E1-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 120 | 43 | 5600 | 265000 | 260000 | - | 2 | Zylindrisch | - | 23,9 | Stahl | 223.. | 11 | 101,4 | CN | Stahl | 6,5 | 68.9 | 68,9 | 4500 | 3,2 | 2,354 | 22311-E1-XL | ||
148.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 130 | 46 | 5000 | 310000 | 310000 | - | 2,1 | Zylindrisch | - | 28 | Stahl | 223.. | 12 | 110,1 | CN | Stahl | 6,5 | 74.8 | 74,8 | 4200 | 3,2 | 2,94 | 22312-E1-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 130 | 46 | 5000 | 310000 | 310000 | H2312 | 2,1 | Mit Konusgewinde | 55 | 28 | Stahl | 223.. | 12 | 110,1 | CN | Stahl | 6,5 | 74.8 | 74,8 | 4200 | 3,2 | 2,7 | 22312-E1-XL-K | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 170 | 58 | 4300 | 495000 | 510000 | - | 2,1 | Zylindrisch | - | 45 | Stahl | 223.. | 16 | 145,1 | CN | Stahl | 9,5 | 98.3 | 98,3 | 3400 | 4,8 | 6,265 | 22316-E1-XL | ||
313.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 180 | 46 | 4300 | 430000 | 580000 | - | 2 | Zylindrisch | - | 58 | Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen | 230.. | 24 | 164,7 | CN | Messing | 6,5 | - | - | 2800 | 3,2 | 4,04 | 23024-E1A-XL-M | ||
298.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 180 | 46 | 4300 | 430000 | 580000 | - | 2 | Zylindrisch | - | 58 | Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, am Innenring geführt | 230.. | 24 | 164,7 | CN | Kunstharz | 6,5 | 133 | 133 | 2800 | 3,2 | 3,827 | 23024-E1-XL-TVPB | ||
1,018.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 310 | 82 | 2400 | 1270000 | 1800000 | - | 2,1 | Zylindrisch | - | 203 | Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen | 230.. | 40 | 281,6 | CN | Messing | 15 | - | - | 1550 | 8 | 21,86 | 23040-E1A-XL-M | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 160 | 52,4 | 4300 | 455000 | 520000 | H2318 | 2 | Mit Konusgewinde | 80 | 48,5 | Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, am Innenring geführt | 232.. | 18 | 140 | CN | Kunstharz | 6,5 | 104.1 | 104,1 | 2650 | 3,2 | 4,111 | 23218-E1-XL-K-TVPB | ||
58.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 72 | 23 | 11000 | 89000 | 81000 | H307 | 1,1 | Mit Konusgewinde | 30 | 9,4 | Stahl | 222.. | 07 | 62,5 | CN | Stahl | 4,8 | 43.8 | 43,8 | 7000 | 3,2 | 0,414 | 22207-E1-XL-K | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 160 | 40 | 4800 | 345000 | 375000 | - | 2 | Zylindrisch | - | 42,5 | Stahl | 222.. | 18 | 143,9 | CN | Stahl | 6,5 | 106.1 | 106,1 | 3400 | 3,2 | 3,36 | 22218-E1-XL | ||
217.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 95 | 170 | 43 | 4500 | 380000 | 415000 | - | 2,1 | Zylindrisch | - | 47 | Stahl | 222.. | 19 | 152,7 | CN | Stahl | 9,5 | 112.6 | 112,6 | 3300 | 4,8 | 4,044 | 22219-E1-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 110 | 200 | 53 | 4000 | 550000 | 600000 | - | 2,1 | Zylindrisch | - | 62 | Stahl | 222.. | 22 | 178,7 | CN | Stahl | 9,5 | 129.4 | 129,4 | 3000 | 4,8 | 7,075 | 22222-E1-XL | ||
912.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 290 | 80 | 2600 | 1150000 | 1400000 | - | 3 | Zylindrisch | - | 125 | Stahl | 222.. | 32 | 258,2 | C3 | Stahl | 15 | 190.9 | 190,9 | 1900 | 8 | 22,518 | - | ||
170.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 140 | 48 | 4800 | 350000 | 365000 | - | 2,1 | Zylindrisch | - | 32,5 | Stahl | 223.. | 13 | 119,3 | CN | Stahl | 9,5 | 83.2 | 83,2 | 3800 | 4,8 | 3,566 | 22313-E1-XL | ||
196.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 150 | 51 | 4500 | 390000 | 390000 | - | 2,1 | Zylindrisch | - | 36,5 | Stahl | 223.. | 14 | 128 | CN | Stahl | 9,5 | 86.7 | 86,7 | 3700 | 4,8 | 4,284 | 22314-E1-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 210 | 53 | 3600 | 570000 | 800000 | - | 2 | Zylindrisch | - | 76 | Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen | 230.. | 28 | 192,3 | CN | Messing | 9,5 | - | - | 2390 | 4,8 | 6,281 | 23028-E1A-XL-M | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 225 | 56 | 3400 | 630000 | 880000 | - | 2,1 | Zylindrisch | - | 85 | Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen | 230.. | 30 | 206,3 | CN | Messing | 9,5 | - | - | 2210 | 4,8 | 7,655 | 23030-E1A-XL-M | ||
760.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 250 | 80 | 2600 | 1000000 | 1330000 | - | 2,1 | Zylindrisch | - | 143 | Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen | 231.. | 30 | 220,8 | C3 | Messing | 12,2 | - | - | 1720 | 6,3 | 15,56 | - | ||
696.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 230 | 80 | 2600 | 910000 | 115000 | - | 3 | Zylindrisch | - | 89 | Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen | 232.. | 26 | 199,3 | CN | Messing | 9,5 | - | - | 1740 | 4,8 | 14,018 | 23226-E1A-XL-M | ||
1,126.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 270 | 96 | 2200 | 1280000 | 1660000 | - | 3 | Zylindrisch | - | 129 | Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen | 232.. | 30 | 232,6 | CN | Messing | 12,2 | - | - | 1400 | 6,3 | 23,576 | 23230-E1A-XL-M | ||
1,611.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 170 | 310 | 110 | 2000 | 1640000 | 2170000 | - | 4 | Zylindrisch | - | 163 | Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen | 232.. | 34 | 267,4 | CN | Messing | 15 | - | - | 1160 | 8 | 36,076 | 23234-E1A-XL-M | ||
933.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | 250 | 52 | 2200 | 445000 | 840000 | - | 2 | Zylindrisch | - | 57 | Käfig aus massivem Messing , am Außenring geführt | 239.. | 36 | 230,9 | CN | Messing | 9,5 | - | - | 1850 | 4,8 | 7,81 | 23936-S-MB | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 200 | 62 | 3400 | 630000 | 800000 | - | 2 | Zylindrisch | - | 73 | Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, am Innenring geführt | 231.. | 24 | 177,4 | CN | Kunstharz | 9,5 | 136.2 | 136,2 | 2290 | 4,8 | 7,348 | 23124-E1-XL-TVPB | ||
123.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 130 | 31 | 6300 | 211000 | 226000 | - | 2,1 | Zylindrisch | - | 28 | Stahl | 213.. | 12 | 112,5 | CN | Stahl | 6,5 | 84.4 | 84,4 | 4100 | 3,2 | 2,1 | 21312-E1-XL | ||
455.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 110 | 240 | 50 | 3000 | 600000 | 640000 | - | 3 | Zylindrisch | - | 69 | Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, am Innenring geführt | 213.. | 22 | 202,5 | CN | Kunstharz | 12,2 | 146.4 | 146,4 | 2700 | 6,3 | 10,793 | 21322-E1-XL-TVPB | ||
202.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 140 | 33 | - | - | - | H316 | 2 | Mit Konusgewinde | 70 | - | Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen | 222.. | 16 | 126,8 | CN | Messing | 6,5 | - | - | - | 3,2 | 2,037 | - | ||
315.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 180 | 46 | - | - | - | - | 2,1 | Zylindrisch | - | - | Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen | 222.. | 20 | 161,4 | CN | Messing | 9,5 | - | - | - | 4,8 | 4,931 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 180 | 46 | - | - | - | - | 2,1 | Zylindrisch | - | - | Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen | 222.. | 20 | 161,4 | C3 | Messing | 9,5 | - | - | - | 4,8 | 4,941 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 215 | 58 | - | - | - | - | 2,1 | Zylindrisch | - | - | Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen | 222.. | 24 | 192 | CN | Messing | 12,2 | - | - | - | 6,3 | 8,848 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 215 | 58 | - | - | - | - | 2,1 | Zylindrisch | - | - | Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen | 222.. | 24 | 192 | C3 | Messing | 12,2 | - | - | - | 6,3 | 8,85 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 150 | 51 | - | - | - | - | 2,1 | Zylindrisch | - | - | Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen | 223.. | 14 | 128 | CN | Messing | 9,5 | - | - | - | 4,8 | 4,266 | - |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | 2-fach | Größe Standards | Metrische Reihe | Artikelausführung | Selbstausrichtende Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Anzahl | 84823000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Hülse separat aufsteckbar
r (min.)(mm)
Form
Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Cage Kennzeichnung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
Breite der Schmiernut(mm)
ds(mm)
Schultermaß d2(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Breite der Schmierbohrung(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften