Zylinderrollenlager / Baureihe NJ... / einreihig (Teilenummern - CAD Download)

Zylinderrollenlager / Baureihe NJ... / einreihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] 0.3, 0.6, 1.1, 1.5, 2, 2.1, 3 / [Innendurchmesser] 17 - 160 mm / [Außendurchmesser] 40 - 290 mm / [Breite] 14 - 64 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von FAG berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager im Bereich von 17 bis 160 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 40 bis 290 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 14 und 64 mm. Die Zylinderrollenlager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich, darunter: 0.6, 1.5, 2 und mehr.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0167342970000
0167343190000
0167343350000
0167343600000
0167344160000
0167344400000
0167344400030
0167344910000
0167345990000
0167346370000
0167346700000
0167346960000
0167347180000
0167347500000
0167348740000
0167349040030
0167349550000
0167349980000
0167352850000
0167353150000
0167353820030
0167359940000
0167362650000
0167363030000
0167364350000
0190073700000
0190073880000
0190075820000
0190077870030
0192214790000
0192254900000
0192261600000
0192269180000
0192269180030
0192298010000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Cage Kennzeichnung Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
lichte Höhe Identifikator Käfigmaterial B1
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Winkelring B2
(mm)
Durchmesser des Außenrings E.
(mm)
Axialer Bewegungsbereich s
(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung ns
(mm)
r1 (min.)
(mm)
Durchmesser F
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

28.57 €

1 5 Arbeitstage 25521517200345002750014,35Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt543,8CNKunstharz334,7HJ205-E646,51,20.631.50,631,5116000,136NJ205-E-XL-TVP2

33.03 €

1 5 Arbeitstage 30621612000450003600015,7Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt0652,5CNKunstharz441,1HJ206-E755,51,50.637.50,637,598000,204NJ206-E-XL-TVP2

38.42 €

1 5 Arbeitstage 3572171230059000500001,17,6Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt761CNKunstharz448HJ207-E7640,70.6440,64481000,295NJ207-E-XL-TVP2

44.46 €

1 5 Arbeitstage 4080181090063000530001,18,3Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt868,3CNKunstharz554HJ208-E8,571,511.149.51,149,575000,378NJ208-E-XL-TVP2

52.45 €

1 5 Arbeitstage 509020800075000690001,111,5Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt1078,3CNKunstharz564HJ210-E981,51,31.159.51,159,567000,484NJ210-E-XL-TVP2

66.12 €

1 5 Arbeitstage 5510021700099000950001,516,3Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt1186,6CNKunstharz670,8HJ211-E9,5900,81.1661,16658000,67NJ211-E-XL-TVP2

66.12 €

1 5 Arbeitstage 5510021700099000950001,516,3Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt1186,6C3Kunstharz670,8HJ211-E9,5900,81.1661,16658000,657-

79.43 €

1 5 Arbeitstage 601102263001120001030001,516,8Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt1296,1CNKunstharz677,6HJ212-E101001,61.5721,57254000,842NJ212-E-XL-TVP2

120.11 €

1 5 Arbeitstage 80140264800166000168000227,5Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt16122,9CNKunstharz8101,5HJ216-E12,5127,31,3295.3295,342501,55NJ216-E-XL-TVP2

139.26 €

1 5 Arbeitstage 85150284500194000194000231,5Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt17131,5CNKunstharz8107,5HJ217-E12,5136,50,82100.52100,541002,141NJ217-E-XL-TVP2

33.22 €

1 5 Arbeitstage 20471816000385003100015Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt0438,8CNKunstharz329,7HJ2204-E6,541,51,80.626.50,626,5114000,161NJ2204-E-XL-TVP2

35.74 €

1 5 Arbeitstage 25521815000415003450015,7Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt0543,8CNKunstharz334,7HJ2205-E6,546,51,70.631.50,631,598000,164NJ2205-E-XL-TVP2

40.65 €

1 5 Arbeitstage 30622014200580005000017,8Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt652,5CNKunstharz441,3HJ2206-E7,555,51,60.637.50,637,580000,272NJ2206-E-XL-TVP2

45.75 €

1 5 Arbeitstage 3572231000073000650001,110,8Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt0761CNKunstharz448HJ2207-E8,5642,20.6440,64473000,404NJ2207-E-XL-TVP2

65.26 €

1 5 Arbeitstage 509023800092000880001,115,3Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt1078,3CNKunstharz564HJ210-E981,51,31.159.51,159,554000,567NJ2210-E-XL-TVP2

77.34 €

1 5 Arbeitstage 551002570001170001180001,520,7Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt1186,6C3Kunstharz670,8HJ2211-E10901,31.1661,16647500,8-

105.75 €

1 5 Arbeitstage 651203156001770001820001,532Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt13104,3CNKunstharz684,4HJ2213-E10,5108,51,91.578.51,578,541501,491NJ2213-E-XL-TVP2

129.68 €

1 5 Arbeitstage 751303153001920002080001,536Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt15114,4CNKunstharz794,4HJ2215-E11,5118,51,61.588.51,588,537001,6NJ2215-E-XL-TVP2

447.89 €

1 5 Arbeitstage 130230403000425000445000365Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt26201,2CNKunstharz11164HJ226-E17209,51,23153.53153,528506,74NJ226-E-XL-TVP2

45.75 €

1 5 Arbeitstage 2562241200066000540001,19,4Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt0550,7CNKunstharz438,1HJ2305-E8541,91.1341,13484000,352NJ2305-E-XL-TVP2

77.52 €

1 5 Arbeitstage 40903395001320001190001,521,6Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt875,9C3Kunstharz757,6HJ2308-E12,5802,71.5521,55258000,951-

30.18 €

1 5 Arbeitstage 17471419600300002120013,35Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt337,1CNKunstharz427,6HJ303-E6,540,21,20.624.20,624,2135000,124NJ303-E-XL-TVP2

71.02 €

1 5 Arbeitstage 45100256700115000980001,516,4Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt0984,1CNKunstharz764,4HJ309-E11,588,511.558.51,558,565000,885NJ309-E-XL-TVP2

81.74 €

1 5 Arbeitstage 50110276300130000113000219,1Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt1092,5CNKunstharz871,3HJ310-E13971,726526561001,306NJ310-E-XL-TVP2

136.38 €

1 5 Arbeitstage 651403348002140001910002,132Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt13118,6CNKunstharz1090,5HJ313-E15,5124,51,52.182.52,182,549002,28NJ313-E-XL-TVP2

88.43 €

1 5 Arbeitstage 408018---1,1-Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen868,3CNMessing454--71,511.149.51,149,5-0,435-

116.28 €

1 5 Arbeitstage 509020---1,1-Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen1078,3CNMessing-64--81,51,31.159.51,159,5-0,553-

31.78 €

1 5 Arbeitstage 1740162290028500219000,63,45Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt332,5CNKunstharz324,7HJ2203-E635,11,70.32.10,32,1132000,092NJ2203-E-XL-TVP2

74.65 €

1 5 Arbeitstage 256217---1,1-Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen550,7C3Messing-38,1--541,51.1341,134-0,274-

65.55 €

1 5 Arbeitstage 255215---1-Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen543,8CNMessing-34,7--46,51,20.631.50,631,5-0,153-

167.95 €

1 5 Arbeitstage 601304650002650002600002,147Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt12109,6CNKunstharz984,4HJ2312-E161153,52.1772,17743002,79NJ2312-E-XL-TVP2

479.48 €

1 5 Arbeitstage 90190643400510000530000386Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt18161,6CNKunstharz12124HJ2318-E22169,553113.53113,530507,964NJ2318-E-XL-TVP2

1,081.43 €

1 5 Arbeitstage 160290484300590000670000393Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen32249,6CNMessing12206,8HJ232-E202594,131953195219014,52NJ232-E-XL-M1

1,081.43 €

1 5 Arbeitstage 16029048---3-Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen32249,6C3Messing12206,8HJ232-E202594,131953195-14,52-

327.52 €

1 5 Arbeitstage 45120296000143000119000216Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen0994,6CNMessing871,6HJ40913,5100,52,9264.5264,5-1,83NJ409-XL-M1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Artikelausführung Zylinderrollenlager Form Zylindrisch
Modellreihen NJ.. Zolltarif - Herkunftsland DE Ringmutter Nein
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Anzahl 84825000

Technischer Support