ART 88766 UPAT-Adapter SDS Max

ART 88766 UPAT-Adapter SDS Max
  • Mengenrabatt
Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT); Schwerlastdübel; Setzwerkzeuge f. Ankerstangen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

887660000750000

Teilenummer
887660000750000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

67.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Form SDS max Durchmesser(mm) 75

Sie befinden sich auf der Seite für ART 88766 UPAT-Adapter SDS Max, die Teilenummer ist 887660000750000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 887660000750000.

Technischer Support