Pneumatische Schwenkspanner - Flanschbefestigung

Pneumatische Schwenkspanner - Flanschbefestigung
  • Mengenrabatt
Zur Steigerung der Funktionalität unserer pneumatischen Schwenkspanner führt Destaco zahlreiche Zubehörartikel. Unsere Spannersensoren werden durch einen auf dem Zylinderkolben installierten Magnetring aktiviert. Alle Sensoren verfügen über eine LED zur einfachen Einrichtung, sind IP67-klassifiziert und funktionieren in einem Temperaturbereich von -10°C bis 60°C [14°F bis 140°F]. Destacos Verlängerungskabelsätze für Schwenkspanner sind für die Verwendung mit M8-Quick-Connect-Sensoren ausgelegt und setzen Überwurfmuttern ein, um einen Schutz der Klasse IP67 zu gewährleisten. Die Kabel sind in der Robotik einsetzbar und aus öl-/abriebfestem Polyurethan (PUR) gefertigt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8MA-061-1
8MA-063-1
8MA-064-1
8MA-065-1
8MA-066-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Modell/Serie

88.50 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 89R20-010-2

96.55 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 89R32-010-2

102.03 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 89R40-010-2, 89R40-025-2

110.11 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 89R50-025-2

126.81 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 89R63-025-2

Loading...

  1. 1

Technischer Support