Vakuumpad für Scheibe (Teilenummern)

Vakuumpad für Scheibe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vakuumpad für den Vakuumtransfer von digitalen Scheiben (CDs, DVDs) aus Haushaltsgeräten.
[Eigenschaften]
· Es dient zum Absaugen donutförmiger Werkstücke wie CDs und DVDs
· Durch die Verwendung eines Bälge am Korpus des Pads wird der Aufprall auf das Werkstück gemildert

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Teilenummern sind keine CAD-Daten verfügbar .

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZP2-Z1-001-S

Teilenummer
ZP2-Z1-001-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.53 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kautschukgruppe, Werkstoff Silikon-Gummi

Sie befinden sich auf der Seite für Vakuumpad für Scheibe, die Teilenummer ist ZP2-Z1-001-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZP2-Z1-001-S.

Technischer Support