Führungsschienen / Kunststoff / anschraubbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FS 6/65
FS 6/80
FS 6/100
FS 6/130
FS 85
FS 85 50
FS 85 60
FS 85 70
FS 100
FS 109
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Temperaturbereich Typ Gewindebuchsen Länge
(mm)
1 auf Anfrage Polycarbonat, GF verstärkt-20°C bis +130°C-Messing vernickelt-
1 auf Anfrage Polycarbonat, GF verstärkt-20°C bis +130°C-Messing vernickelt-
1 auf Anfrage Polycarbonat, GF verstärkt-20°C bis +130°C-Messing vernickelt-
1 auf Anfrage Polycarbonat, GF verstärkt-20°C bis +130°C-Messing vernickelt-
100 auf Anfrage Polyamid, GF verstärktdauerhaft bis +100°Cohne Verriegelung--
100 auf Anfrage Polyamid, GF verstärktdauerhaft bis +100°Cohne Verriegelung-50
100 auf Anfrage Polyamid, GF verstärktdauerhaft bis +100°Cohne Verriegelung-60
100 auf Anfrage Polyamid, GF verstärktdauerhaft bis +100°Cohne Verriegelung-70
100 auf Anfrage Polyamid, GF verstärktdauerhaft bis +100°C---
100 auf Anfrage Polyamid, GF verstärktdauerhaft bis +100°C---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 Montageart anschraubbar

Technischer Support