Führungsschienen, einrastbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FS BF 11
FS BT 06
FS BT 15
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ
100 auf Anfrage flache Nut
100 auf Anfrage tiefe Nut
100 auf Anfrage tiefe Nut

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Nylon, naturfarbig Temperaturbereich -40°C bis +120°C Brennbarkeitsklasse UL 94 V-2
Montageart einrastbar

Technischer Support