Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24441.1700
Teilenummer
|
---|
24441.1700 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | l₁ (mm) | d₂ | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | d₄ (mm) | h₂ (mm) | Nennmaße | d₃ (mm) | h₃ (mm) | h₄ (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.80 € | 1 | 1 Arbeitstag | 40 | M12 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm / d2=M12 / l1=40 mm / silber | 16 | 2.5 | 41.5 | 221 |
Loading...
Hebel | Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte Struktur | Innenteile | Rostfreier Stahl 1.4305 | Abdeckkappe | Kunststoff. hellgrau |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | 80 | Funktion | anziehen|betätigen|befestigen|klemmen|kontakten|nachstellen | Präferenzieller Ursprung | CE |
Sie befinden sich auf der Seite für Verstellbare Flachspannhebel, Schraube, Rostfreier Stahl mm / / mm / silber, die Teilenummer ist 24441.1700.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24441.1700.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
l₁(mm)
d₂
l₂(mm)
d₁(mm)
h₁(mm)
d₄(mm)
h₂(mm)
Nennmaße
d₃(mm)
h₃(mm)
h₄(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24441.1665 |
24441.1670 |
24441.1675 |
24441.1705 |
24441.1710 |
24441.1715 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | l₁ (mm) | d₂ | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | d₄ (mm) | h₂ (mm) | Nennmaße | d₃ (mm) | h₃ (mm) | h₄ (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.80 € | 1 | 1 Arbeitstag | 40 | M10 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm / d2=M10 / l1=40 mm / silber | 16 | 2.5 | 41.5 | 212 | |||
27.80 € | 1 | 1 Arbeitstag | 50 | M10 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm / d2=M10 / l1=50 mm / silber | 16 | 2.5 | 41.5 | 217 | |||
29.12 € | 1 | 1 Arbeitstag | 63 | M10 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm / d2=M10 / l1=63 mm / silber | 16 | 2.5 | 41.5 | 224 | |||
27.80 € | 1 | 1 Arbeitstag | 50 | M12 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm / d2=M12 / l1=50 mm / silber | 16 | 2.5 | 41.5 | 228 | |||
29.12 € | 1 | 1 Arbeitstag | 63 | M12 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm / d2=M12 / l1=63 mm / silber | 16 | 2.5 | 41.5 | 237 | |||
31.03 € | 1 | 1 Arbeitstag | 80 | M12 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm / d2=M12 / l1=80 mm / silber | 16 | 2.5 | 41.5 | 249 |