Anschläge, ganzflächig gerippt / gerippt, beidseitig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1586.062

Teilenummer
1586.062
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

259.73 €

1 1 Arbeitstag

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Körper Werkzeugstahl. gehärtet Konfliktmineralien frei Ja l₁(mm) 40
b₁ [-0,05](mm) 44 l₂(mm) 20 Für das fertige Bild 2
h₁(mm) 21.4 d₁ M12 RoHS-konform Ja
Präferenzieller Ursprung CE Gewicht(g) 392

Sie befinden sich auf der Seite für Anschläge, ganzflächig gerippt / gerippt, beidseitig, die Teilenummer ist 1586.062.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1586.062.

Technischer Support