Flachspannhebel / 24441.□□□ / Edelstahl / verstellbar / H7 Passbohrung / schwarz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24441.0250
24441.0255
24441.0260
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
t min.
(mm)
d₃ [H7]
(mm)
l₁
(mm)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
d₄
(mm)
h₂
(mm)
Nennmaße h₃
(mm)
d₂ [H7]
(mm)
h₄
(mm)
Gewicht
(g)

23.19 €

1 4 Arbeitstage 1481201203229.5162d1=32 mm / d3=8 mm / schwarz2.5841.5185

23.19 €

1 4 Arbeitstage 14101201203229.5162d1=32 mm / d3=10 mm / schwarz2.51041.5187

38.53 €

1 4 Arbeitstage 22121451454042234d1=40 mm / d3=12 mm / schwarz41256390

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hebel Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte Struktur Innenteile Rostfreier Stahl 1.4305 Abdeckkappe Kunststoff. schwarz
Maximale Temperatur(°C) 80 Für das fertige Bild 2 Funktion anziehen|betätigen|befestigen|klemmen|kontakten|nachstellen
Präferenzieller Ursprung CE

Technischer Support