Flachspannhebel / 24441.□□□ / Edelstahl / verstellbar / Gewindebolzen / schwarz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24441.0650
24441.0655
24441.0660
24441.0665
24441.0670
24441.0675
24441.0680
24441.0685
24441.0690
24441.0695
24441.0700
24441.0705
24441.0710
24441.0715
24441.0725
24441.0730
24441.0735
24441.0740
24441.0745
24441.0750
24441.0755
24441.0760
24441.0765
24441.0770
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l₁
(mm)
d₂ l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
d₄
(mm)
h₂
(mm)
Nennmaße d₃
(mm)
h₃
(mm)
h₄
(mm)
Gewicht
(g)

25.64 €

1 4 Arbeitstage 20M101203229.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=20 mm / schwarz162.541.5202

26.34 €

1 4 Arbeitstage 25M101203229.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=25 mm / schwarz162.541.5204

27.01 €

1 4 Arbeitstage 32M101203229.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=32 mm / schwarz162.541.5207

27.79 €

1 4 Arbeitstage 40M101203229.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=40 mm / schwarz162.541.5212

28.77 €

1 4 Arbeitstage 50M101203229.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=50 mm / schwarz162.541.5217

30.16 €

1 4 Arbeitstage 63M101203229.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=63 mm / schwarz162.541.5224

32.14 €

1 4 Arbeitstage 80M101203229.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=80 mm / schwarz162.541.5231

25.64 €

1 4 Arbeitstage 20M121203229.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=20 mm / schwarz162.541.5206

26.34 €

1 4 Arbeitstage 25M121203229.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=25 mm / schwarz162.541.5210

27.01 €

1 4 Arbeitstage 32M121203229.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=32 mm / schwarz162.541.5215

27.79 €

1 4 Arbeitstage 40M121203229.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=40 mm / schwarz162.541.5221

28.77 €

1 4 Arbeitstage 50M121203229.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=50 mm / schwarz162.541.5228

30.16 €

1 4 Arbeitstage 63M121203229.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=63 mm / schwarz162.541.5237

32.14 €

1 4 Arbeitstage 80M121203229.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=80 mm / schwarz162.541.5249

40.44 €

1 4 Arbeitstage 32M121454042404d1=40 mm / d2=M12 / l1=32 mm / schwarz23456432

41.58 €

1 4 Arbeitstage 40M121454042404d1=40 mm / d2=M12 / l1=40 mm / schwarz23456440

43.38 €

1 4 Arbeitstage 50M121454042404d1=40 mm / d2=M12 / l1=50 mm / schwarz23456447

45.70 €

1 4 Arbeitstage 63M121454042404d1=40 mm / d2=M12 / l1=63 mm / schwarz23456455

48.55 €

1 4 Arbeitstage 80M121454042404d1=40 mm / d2=M12 / l1=80 mm / schwarz23456445

40.44 €

1 4 Arbeitstage 32M161454042404d1=40 mm / d2=M16 / l1=32 mm / schwarz23456449

41.58 €

1 4 Arbeitstage 40M161454042404d1=40 mm / d2=M16 / l1=40 mm / schwarz23456460

43.38 €

1 4 Arbeitstage 50M161454042404d1=40 mm / d2=M16 / l1=50 mm / schwarz23456472

45.70 €

1 4 Arbeitstage 63M161454042404d1=40 mm / d2=M16 / l1=63 mm / schwarz23456491

48.55 €

1 4 Arbeitstage 80M161454042404d1=40 mm / d2=M16 / l1=80 mm / schwarz23456513

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hebel Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte Struktur Innenteile Rostfreier Stahl 1.4305 Abdeckkappe Kunststoff. schwarz
Maximale Temperatur(°C) 80 Funktion anziehen|betätigen|befestigen|klemmen|kontakten|nachstellen Präferenzieller Ursprung CE

Technischer Support