Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
25150.0834
Teilenummer
|
---|
25150.0834 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Federbereich (mm) | Tragfähigkeit (maximal) (N) | l (mm) | l₁ (mm) | d₂ | Gewicht (g) | l₂ (mm) | Nennmaße | d₃ (mm) | d₁ [±1,5] (mm) | h (mm) | Federrate (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.75 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 6.5 | 910 | 30 | 26 | M8 | 37 | 30 | d1=32 mm / d2=M8 / l2=30 mm / Stahl | 21 | 32 | 26 | Up to 140 |
Loading...
s(mm) | 2 | Unterlegscheibe | Stahl. verzinkt durch Galvanisierung. passiviert | Korpus | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Schraube | Stahl. verzinkt durch Galvanisierung. passiviert | Frei von Kriegsmineralien | Ja | Maximale Temperatur(°C) | 80 |
Für das fertige Bild | 2 | RoHS-konform | Ja | Abzweig | Motorenbau|Institution. Labor |
Min. Temperatur(°C) | -30 | Funktion | schlagen|setzen|kompensieren|aufnehmen | Präferenzieller Ursprung | CE |
Sie befinden sich auf der Seite für Gummi-Metall-Puffer / 25150.0□□□ / konisch / Außengewinde, Stahl / konisch / NBR, die Teilenummer ist 25150.0834.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25150.0834.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Federbereich(mm)
Tragfähigkeit (maximal)(N)
l(mm)
l₁(mm)
d₂
Gewicht(g)
l₂(mm)
Nennmaße
d₃(mm)
d₁ [±1,5](mm)
h(mm)
Federrate(N/mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
25150.0825 |
25150.0826 |
25150.0827 |
25150.0838 |
25150.0839 |
25150.0840 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Federbereich (mm) | Tragfähigkeit (maximal) (N) | l (mm) | l₁ (mm) | d₂ | Gewicht (g) | l₂ (mm) | Nennmaße | d₃ (mm) | d₁ [±1,5] (mm) | h (mm) | Federrate (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 5.25 | 430 | 8 | 20.5 | M6 | 16 | 8 | d1=25 mm / d2=M6 / l2=8 mm / Stahl | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 82 | |||
1.79 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 5.25 | 430 | 12 | 20.5 | M6 | 17 | 12 | d1=25 mm / d2=M6 / l2=12 mm / Stahl | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 82 | |||
1.79 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 5.25 | 430 | 25 | 20.5 | M6 | 19 | 25 | d1=25 mm / d2=M6 / l2=25 mm / Stahl | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 82 | |||
4.76 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 9.5 | 1200 | 10 | 32 | M8 | 47 | 10 | d1=38 mm / d2=M8 / l2=10 mm / Stahl | 24.5 | 38 | 32 | Up to 125 | |||
4.76 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 9.5 | 1200 | 16 | 32 | M8 | 49 | 16 | d1=38 mm / d2=M8 / l2=16 mm / Stahl | 24.5 | 38 | 32 | Up to 125 | |||
4.76 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 9.5 | 1200 | 30 | 32 | M8 | 52 | 30 | d1=38 mm / d2=M8 / l2=30 mm / Stahl | 24.5 | 38 | 32 | Up to 125 |