Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
25150.1138
Teilenummer
|
---|
25150.1138 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Federbereich (mm) | Tragfähigkeit (maximal) (N) | Gewicht (g) | Nennmaße | d₁ [±1,5] (mm) | h (mm) | Federrate (N/mm) | d₃ [+0,5] (mm) | d₂ [+0,5] (mm) | s₁ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.84 € | 1 | 1 Arbeitstag | 1 | 1500 | 17 | d1=38 mm / h=4 mm | 38 | 4 | 1500 | 9 | 5 | 2 |
Loading...
Unterlegscheibe | Stahl. verzinkt durch Galvanisierung. passiviert | Korpus | NBR | Frei von Kriegsmineralien | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | 120 | s₂(mm) | 1.1 | Für das fertige Bild | 1 |
RoHS-konform | Ja | Abzweig | Prüfmaschinen. waages|institution. labor | Min. Temperatur(°C) | -30 |
Funktion | schlagen|setzen|kompensieren|aufnehmen | Präferenzieller Ursprung | CE |
Sie befinden sich auf der Seite für Gummi-Metall-Puffer / 25150.11□□ / zylindrisch / Scheibe, Durchgangsbohrung, Stahl / zylindrisch / Gummi, die Teilenummer ist 25150.1138.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25150.1138.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Federbereich(mm)
Tragfähigkeit (maximal)(N)
Gewicht(g)
Nennmaße
d₁ [±1,5](mm)
h(mm)
Federrate(N/mm)
d₃ [+0,5](mm)
d₂ [+0,5](mm)
s₁(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
25150.1125 |
25150.1126 |
25150.1127 |
25150.1139 |
25150.1140 |
25150.1150 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Federbereich (mm) | Tragfähigkeit (maximal) (N) | Gewicht (g) | Nennmaße | d₁ [±1,5] (mm) | h (mm) | Federrate (N/mm) | d₃ [+0,5] (mm) | d₂ [+0,5] (mm) | s₁ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.83 € | 1 | 1 Arbeitstag | 1 | 1870 | 5 | d1=25 mm / h=3 mm | 25 | 3 | 1870 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
2.03 € | 1 | 1 Arbeitstag | 2 | 698 | 8 | d1=25 mm / h=8 mm | 25 | 8 | 349 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
2.34 € | 1 | 1 Arbeitstag | 4 | 540 | 12 | d1=25 mm / h=16 mm | 25 | 16 | 135 | 7.5 | 4 | 1.5 | |||
4.36 € | 1 | 1 Arbeitstag | 2.5 | 1760 | 24 | d1=38 mm / h=10 mm | 38 | 10 | 704 | 9 | 5 | 2 | |||
5.38 € | 1 | 1 Arbeitstag | 4 | 920 | 36 | d1=38 mm / h=20 mm | 38 | 20 | 230 | 9 | 5 | 2 | |||
4.47 € | 1 | 1 Arbeitstag | 1 | 3600 | 40 | d1=50 mm / h=5 mm | 50 | 5 | 3600 | 11 | 6 | 2.5 |