Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
25150.1027
Teilenummer
|
---|
25150.1027 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Federbereich (mm) | Tragfähigkeit (maximal) (N) | l (mm) | l₁ (mm) | d₂ | Gewicht (g) | l₂ (mm) | Nennmaße | d₃ (mm) | d₁ [±1,5] (mm) | h (mm) | Federrate (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 5.25 | 430 | 25 | 20.5 | M6 | 19 | 25 | d1=25 mm / d2=M6 / l2=25 mm / rostfreier Stahl | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 82 |
Loading...
s(mm) | 2 | Unterlegscheibe | Rostfreier Stahl 1.4301 | Korpus | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Schraube | Rostfreier Stahl 1.4301 | Frei von Kriegsmineralien | Ja | Maximale Temperatur(°C) | 80 |
Für das fertige Bild | 2 | RoHS-konform | Ja | Abzweig | Motorenbau|Institution. Labor |
Min. Temperatur(°C) | -30 | Funktion | schlagen|setzen|kompensieren|aufnehmen | Präferenzieller Ursprung | CE |
Sie befinden sich auf der Seite für Gummi-Metall-Puffer / 25150.10□□ / konisch / Außengewinde, rostfreier Stahl / konisch / NBR, die Teilenummer ist 25150.1027.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25150.1027.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Federbereich(mm)
Tragfähigkeit (maximal)(N)
l(mm)
l₁(mm)
d₂
Gewicht(g)
l₂(mm)
Nennmaße
d₃(mm)
d₁ [±1,5](mm)
h(mm)
Federrate(N/mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
25150.1021 |
25150.1025 |
25150.1026 |
25150.1032 |
25150.1033 |
25150.1034 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Federbereich (mm) | Tragfähigkeit (maximal) (N) | l (mm) | l₁ (mm) | d₂ | Gewicht (g) | l₂ (mm) | Nennmaße | d₃ (mm) | d₁ [±1,5] (mm) | h (mm) | Federrate (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.19 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 4 | 110 | 20 | 16 | M5 | 9 | 20 | d1=19 mm / d2=M5 / l2=20 mm / Edelstahl | 12 | 19 | 16 | Up to 28 | |||
4.83 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 5.25 | 430 | 8 | 20.5 | M6 | 16 | 8 | d1=25 mm / d2=M6 / l2=8 mm / rostfreier Stahl | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 82 | |||
4.83 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 5.25 | 430 | 12 | 20.5 | M6 | 17 | 12 | d1=25 mm / d2=M6 / l2=12 mm / rostfreier Stahl | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 82 | |||
10.27 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 6.5 | 910 | 10 | 26 | M8 | 30 | 10 | d1=32 mm / d2=M8 / l2=10 mm / rostfreier Stahl | 21 | 32 | 26 | Up to 140 | |||
10.27 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 6.5 | 910 | 16 | 26 | M8 | 32 | 16 | d1=32 mm / d2=M8 / l2=16 mm / Edelstahl | 21 | 32 | 26 | Up to 140 | |||
10.27 € | 1 | 1 Arbeitstag | Up to 6.5 | 910 | 30 | 26 | M8 | 37 | 30 | d1=32 mm / d2=M8 / l2=30 mm / Edelstahl | 21 | 32 | 26 | Up to 140 |