Zylindergriffe / 24532 / Edelstahl / drehbar / klappbar / Innengewinde

Zylindergriffe / 24532 / Edelstahl / drehbar / klappbar / Innengewinde

Konfigurierbar in [Gewindegröße] M6, M8



Die drehbaren Umleg-Zylindergriffe von HALDER bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Die verfügbaren Gewindemaße sind: M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24532.0123
24532.0126
24532.0128
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l₄
(mm)
l₁
(mm)
d₂ Gewicht
(g)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
l₃
(mm)
Nennmaße d₃
(mm)
l₅
(mm)

41.35 €

1 4 Arbeitstage Up to 80Up to 87M610619.5236d1=23 mm / d2=M6 / rostfreier Stahl2010.5

44.08 €

1 4 Arbeitstage Up to 95Up to 102M613019.5266d1=26 mm / d2=M6 / rostfreier Stahl2010.5

57.55 €

1 4 Arbeitstage Up to 106Up to 118M8220262810d1=28 mm / d2=M8 / rostfreier Stahl2616

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Temperatur(°C) 110 Achsenteil Rostfreier Stahl 1.4305 RoHS-konform Ja
Funktion betreiben|heben|transportieren Handgriff Thermoplast. schwarz. stumpf Präferenzieller Ursprung CE

Technischer Support