Flachscharniere / 25160.00□□ / Gewindebolzen / Zink-Druckguss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25160.0050
25160.0055
25160.0060
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
b₂
(mm)
d₂
(mm)
l₁
(mm)
Gewicht
(g)
l₂
(mm)
h₁
(mm)
l₃
(mm)
d₁ h₂
(mm)
Nennmaße b₃
(mm)
h₃
(mm)
b₁
(mm)
h₄ [+0,5]
(mm)

14.08 €

1 4 Arbeitstage 254406125912M55b1=40 mm / Zinkdruckguss. verchromt145.54011

16.00 €

1 4 Arbeitstage 306501023011.512M66b1=50 mm / Zinkdruckguss. verchromt18.56.55013

22.96 €

1 4 Arbeitstage 36860194361514M88b1=60 mm / Zinkdruckguss. verchromt21.58.56017

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Achse Rostfreier Stahl Für das fertige Bild 2 RoHS-konform Ja
Korpus Zinkdruckguss. verchromt Vermehrte Bestellnummer Zinkdruckguss. verchromt Funktion anpassen|nachstellen|positionieren|schwenken
Frei von Kriegsmineralien Ja Gewindestifte Rostfreier Stahl Präferenzieller Ursprung D

Technischer Support