Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
25160.0160
Teilenummer
|
---|
25160.0160 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | b₂ (mm) | d₂ (mm) | l₁ (mm) | Gewicht (g) | l₂ (mm) | h₁ (mm) | l₃ (mm) | d₁ | h₂ (mm) | Nennmaße | b₃ (mm) | h₃ (mm) | b₁ (mm) | h₄ [+0,5] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.71 € | 1 | 1 Arbeitstag | 36 | 8 | 60 | 194 | 36 | 15 | 14 | M8 | 8 | b1=60 mm / Zinkdruckguss. silber | 21.5 | 8.5 | 60 | 17 |
Loading...
Achse | Rostfreier Stahl | Für das fertige Bild | 2 | RoHS-konform | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Korpus | Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte Struktur | Vermehrte Bestellnummer | Zinkdruckguss. silber | Funktion | anpassen|nachstellen|positionieren|schwenken |
Frei von Kriegsmineralien | Ja | Gewindestifte | Rostfreier Stahl | Präferenzieller Ursprung | D |
Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / 25160.01□□ / Gewindebolzen / Zink-Druckguss / silbern, die Teilenummer ist 25160.0160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25160.0160.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
b₂(mm)
d₂(mm)
l₁(mm)
Gewicht(g)
l₂(mm)
h₁(mm)
l₃(mm)
d₁
h₂(mm)
Nennmaße
b₃(mm)
h₃(mm)
b₁(mm)
h₄ [+0,5](mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
25160.0150 |
25160.0155 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | b₂ (mm) | d₂ (mm) | l₁ (mm) | Gewicht (g) | l₂ (mm) | h₁ (mm) | l₃ (mm) | d₁ | h₂ (mm) | Nennmaße | b₃ (mm) | h₃ (mm) | b₁ (mm) | h₄ [+0,5] (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.81 € | 1 | 1 Arbeitstag | 25 | 4 | 40 | 61 | 25 | 9 | 12 | M5 | 5 | b1=40 mm / Zinkdruckguss. silber | 14 | 5.5 | 40 | 11 | |||
10.78 € | 1 | 1 Arbeitstag | 30 | 6 | 50 | 102 | 30 | 11.5 | 12 | M6 | 6 | b1=50 mm / Zinkdruckguss. silber | 18.5 | 6.5 | 50 | 13 |