Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
25050.0210
Teilenummer
|
---|
25050.0210 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzugsdrehmoment der Mutter TA max. (Nm) | WS (mm) | d₂ (mm) | D1 [H9] (mm) | l₁ (mm) | Gewicht (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | Flächenpressung der Welle pW max. (N/mm²) | Nennmaße | Übertragbare Axiallast Fₐ maximal (kN) | D2 [h9] (mm) | Übertragbares Drehmoment M max. (Nm) | Flächenpressung der Nabe pN max. (N/mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.92 € | 1 | 1 Arbeitstag | 24 | 22 | 20 | 20 | 24 | 46 | 19 | 10 | 155 | d1=10 mm / d2=20 mm | 6.8 | 10 | 34 | 81 |
Loading...
Mutter | Edelstahl. vernickelt. gehärtet | RoHS-konform | Ja | Externer Teil | Edelstahl. vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Funktion | befestigen|sichern|klemmen|rotieren|zentrieren | Frei von Kriegsmineralien | Ja | Innenteil | Edelstahl. vernickelt |
Präferenzieller Ursprung | CE |
Sie befinden sich auf der Seite für Konische Wellennaben, ohne Kontermutter, Edelstahl mm / mm, die Teilenummer ist 25050.0210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25050.0210.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anzugsdrehmoment der Mutter TA max.(Nm)
WS(mm)
d₂(mm)
D1 [H9](mm)
l₁(mm)
Gewicht(g)
l₂(mm)
d₁(mm)
Flächenpressung der Welle pW max.(N/mm²)
Nennmaße
Übertragbare Axiallast Fₐ maximal(kN)
D2 [h9](mm)
Übertragbares Drehmoment M max.(Nm)
Flächenpressung der Nabe pN max.(N/mm²)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
25050.0206 |
25050.0208 |
25050.0212 |
25050.0216 |
25050.0220 |
25050.0225 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzugsdrehmoment der Mutter TA max. (Nm) | WS (mm) | d₂ (mm) | D1 [H9] (mm) | l₁ (mm) | Gewicht (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | Flächenpressung der Welle pW max. (N/mm²) | Nennmaße | Übertragbare Axiallast Fₐ maximal (kN) | D2 [h9] (mm) | Übertragbares Drehmoment M max. (Nm) | Flächenpressung der Nabe pN max. (N/mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.69 € | 1 | 1 Arbeitstag | 7 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 15 | 6 | 154 | d1=6 mm / d2=14 mm | 2.8 | 6 | 8.5 | 67 | |||
53.65 € | 1 | 1 Arbeitstag | 12 | 16 | 16 | 16 | 22 | 26 | 17 | 8 | 125 | d1=8 mm / d2=16 mm | 4.1 | 8 | 16.4 | 64 | |||
58.83 € | 1 | 1 Arbeitstag | 31 | 22 | 22 | 22 | 24 | 49 | 19 | 12 | 144 | d1=12 mm / d2=22 mm | 7.6 | 12 | 45.7 | 82 | |||
65.01 € | 1 | 1 Arbeitstag | 46 | 27 | 26 | 26 | 28 | 73 | 22 | 16 | 109 | d1=16 mm / d2=26 mm | 9.3 | 16 | 74.2 | 69 | |||
76.55 € | 1 | 1 Arbeitstag | 113 | 36 | 35 | 35 | 36 | 186 | 27 | 20 | 141 | d1=20 mm / d2=35 mm | 17.4 | 20 | 173.6 | 88 | |||
92.27 € | 1 | 1 Arbeitstag | 175 | 46 | 42 | 42 | 41 | 315 | 30 | 25 | 121 | d1=25 mm / d2=42 mm | 22.3 | 25 | 277.9 | 77 |