Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
25050.0325
Teilenummer
|
---|
25050.0325 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzugsdrehmoment der Mutter TA max. (Nm) | WS (mm) | d₂ (mm) | D1 [H9] (mm) | l₁ (mm) | Gewicht (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | Flächenpressung der Welle pW max. (N/mm²) | l₃ (mm) | Nennmaße | Übertragbare Axiallast Fₐ maximal (kN) | D2 [h9] (mm) | Übertragbares Drehmoment M max. (Nm) | Flächenpressung der Nabe pN max. (N/mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.19 € | 1 | 1 Arbeitstag | 175 | 46 | 38 | 38 | 41 | 310 | 30 | 25 | 121 | 20 | d1=25 mm / d2=38 mm | 22.3 | 25 | 277.9 | 122 |
Loading...
Mutter | Edelstahl. vernickelt. gehärtet | RoHS-konform | Ja | Externer Teil | Edelstahl. vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Funktion | befestigen|sichern|klemmen|rotieren|zentrieren | Frei von Kriegsmineralien | Ja | Innenteil | Edelstahl. vernickelt |
Präferenzieller Ursprung | CE |
Sie befinden sich auf der Seite für Konische Wellennaben, Kontermutter, Edelstahl mm / mm, die Teilenummer ist 25050.0325.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25050.0325.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anzugsdrehmoment der Mutter TA max.(Nm)
WS(mm)
d₂(mm)
D1 [H9](mm)
l₁(mm)
Gewicht(g)
l₂(mm)
d₁(mm)
Flächenpressung der Welle pW max.(N/mm²)
l₃(mm)
Nennmaße
Übertragbare Axiallast Fₐ maximal(kN)
D2 [h9](mm)
Übertragbares Drehmoment M max.(Nm)
Flächenpressung der Nabe pN max.(N/mm²)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
25050.0308 |
25050.0310 |
25050.0312 |
25050.0316 |
25050.0320 |
25050.0330 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzugsdrehmoment der Mutter TA max. (Nm) | WS (mm) | d₂ (mm) | D1 [H9] (mm) | l₁ (mm) | Gewicht (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | Flächenpressung der Welle pW max. (N/mm²) | l₃ (mm) | Nennmaße | Übertragbare Axiallast Fₐ maximal (kN) | D2 [h9] (mm) | Übertragbares Drehmoment M max. (Nm) | Flächenpressung der Nabe pN max. (N/mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.22 € | 1 | 1 Arbeitstag | 12 | 16 | 14 | 14 | 22 | 23 | 17 | 8 | 125 | 11 | d1=8 mm / d2=14 mm | 4.1 | 8 | 16.4 | 121 | |||
63.06 € | 1 | 1 Arbeitstag | 24 | 22 | 18 | 18 | 24 | 46 | 19 | 10 | 155 | 12 | d1=10 mm / d2=18 mm | 6.8 | 10 | 34 | 127 | |||
63.46 € | 1 | 1 Arbeitstag | 31 | 22 | 20 | 20 | 24 | 45 | 19 | 12 | 144 | 12 | d1=12 mm / d2=20 mm | 7.6 | 12 | 45.7 | 128 | |||
70.48 € | 1 | 1 Arbeitstag | 46 | 27 | 24 | 24 | 28 | 70 | 22 | 16 | 109 | 15 | d1=16 mm / d2=24 mm | 9.3 | 16 | 74.2 | 107 | |||
81.85 € | 1 | 1 Arbeitstag | 113 | 36 | 30 | 30 | 36 | 213 | 27 | 20 | 141 | 17 | d1=20 mm / d2=30 mm | 17.4 | 20 | 173.6 | 145 | |||
109.80 € | 1 | 1 Arbeitstag | 249 | 50 | 42 | 42 | 44 | 348 | 33 | 30 | 113 | 23 | d1=30 mm / d2=42 mm | 28.3 | 30 | 423.5 | 123 |