Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm
INA bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 32 - 100 mm konfigurieren.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PAGBA12-PP-AS |
PAGBA16-PP-AS |
PAGBA20-PP-AS |
PAGBA25-PP-AS |
PAGBA30-PP-AS |
PAGBA40-PP-AS |
PAGBA50-PP-AS |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | B (mm) | Höhe H (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 32 | 34 | 42 | 0,07 | ||
92.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 36 | 50 | 41 | 0,1 | ||
101.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 45 | 60 | 47,5 | 0,18 | ||
115.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 58 | 74 | 60 | 0,35 | ||
135.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 68 | 84 | 67 | 0,48 | ||
183.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 80 | 108 | 87 | 1,07 | ||
195.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 100 | 130 | 98 | 1,65 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
B(mm)
Höhe H(mm)
Masse(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften