Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TKVD25-ADK-G3-HJ |
TKVD25-ADK-G4-HJ |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|
1 | 4 Arbeitstage | ||
1 | 4 Arbeitstage |
Loading...
Breite - Führungsschiene(mm) | 23 | [H] Höhe - Montage(mm) | 18,7 | Länge L(mm) | 5880 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja | Zolltarifgewicht(kg) | 0,003 |
Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften