Führungswagen für Profilschienen / KWVE-W-UG / unbefettet / breiter Wagen / vierreihig (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWVE15-W-UG-G1-V0
KWVE15-W-UG-G1-V1
KWVE15-W-UG-G1-V2
KWVE15-W-UG-G2-V0
KWVE15-W-UG-G2-V1
KWVE15-W-UG-G2-V2
KWVE15-W-UG-G3-V0
KWVE15-W-UG-G3-V1
KWVE15-W-UG-G3-V2
KWVE15-W-UG-G4-V0
KWVE15-W-UG-G4-V1
KWVE15-W-UG-G4-V2
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
1 4 Arbeitstage G1V0
1 4 Arbeitstage G1V1
1 4 Arbeitstage G1V2
1 4 Arbeitstage G2V0
1 4 Arbeitstage G2V1
1 4 Arbeitstage G2V2
1 4 Arbeitstage G3V0
1 4 Arbeitstage G3V1
1 4 Arbeitstage G3V2
1 4 Arbeitstage G4V0
1 4 Arbeitstage G4V1
1 4 Arbeitstage G4V2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite - Führungsschiene(mm) 68 [H] Höhe - Montage(mm) 21 Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) 7200
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) 14500 Länge L(mm) 55,6 RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewicht(kg) 0,27 Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support