Führungswagen für Profilschienen / RWU35-E / Rollenumlauf (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RWU35-E-V1-G0
RWU35-E-V1-G1
RWU35-E-V1-G3
RWU35-E-V2-G0
RWU35-E-V2-G1
RWU35-E-V2-G2
RWU35-E-V2-G3
RWU35-E-V3-G0
RWU35-E-V3-G2
RWU35-E-V4-G0
RWU35-E-V4-G1
RWU35-E-V4-G2
RWU35-E-V4-G3
RWU35-E-V5-G0
RWU35-E-V5-G1
RWU35-E-V5-G2
RWU35-E-V5-G3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

367.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V11,704

337.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V11,704

291.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V11,704

367.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V21,704

337.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V21,704

306.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V21,704

291.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V21,75

367.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V31,75

-

1 4 Arbeitstage G2V31,75

367.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V41,704

337.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V41,704

306.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V41,704

291.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V41,704

367.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V51,704

337.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V51,704

306.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V51,704

291.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V51,704

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite - Führungsschiene(mm) 100 [H] Höhe - Montage(mm) 48 Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) 59000
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) 140000 Länge L(mm) 122,9 RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support