Führungswagen für Profilschienen / RWU45-E-L-RROC / Rollenumlauf / langer Wagen / Präzisionsklasse wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RWU45-E-L-RROC-V3-G2

Teilenummer
RWU45-E-L-RROC-V3-G2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

453.50 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite - Führungsschiene(mm) 120 [H] Höhe - Montage(mm) 60 Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) 114000
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) 285000 Länge L(mm) 178,3 Vorspannungsklasse(mm) G2
Genauigkeitsklasse(mm) V3 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja
Zolltarifgewicht(kg) 4,05 Zolltarifgewichtseinheit kg

Sie befinden sich auf der Seite für Führungswagen für Profilschienen / RWU45-E-L-RROC / Rollenumlauf / langer Wagen / Präzisionsklasse wählbar, die Teilenummer ist RWU45-E-L-RROC-V3-G2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RWU45-E-L-RROC-V3-G2.

Technischer Support