Führungswagen für Profilschienen / RWU65-E-H / Rollenumlauf / hoher Wagen / Präzisionsklasse wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RWU65-E-H-V1-G0
RWU65-E-H-V1-G1
RWU65-E-H-V1-G2
RWU65-E-H-V1-G3
RWU65-E-H-V2-G0
RWU65-E-H-V2-G1
RWU65-E-H-V2-G2
RWU65-E-H-V2-G3
RWU65-E-H-V3-G0
RWU65-E-H-V3-G1
RWU65-E-H-V3-G2
RWU65-E-H-V3-G3
RWU65-E-H-V4-G0
RWU65-E-H-V4-G1
RWU65-E-H-V4-G2
RWU65-E-H-V4-G3
RWU65-E-H-V4-G4
RWU65-E-H-V5-G0
RWU65-E-H-V5-G1
RWU65-E-H-V5-G2
RWU65-E-H-V5-G3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

1,116.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V18,785

1,022.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V18,785

930.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V18,785

883.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V18,785

1,116.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V28,785

1,022.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V28,785

930.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V28,785

883.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V28,785

1,116.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V38,9

1,022.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V38,9

744.65 €

1 17 Arbeitstage G2V38,9

883.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V38,9

1,116.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V48,785

1,022.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V48,785

930.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V48,785

883.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V48,785

711.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G4V48,785

1,116.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G0V58,785

1,022.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G1V58,785

930.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G2V58,785

883.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage G3V58,785

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite - Führungsschiene(mm) 126 [H] Höhe - Montage(mm) 100 Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) 200000
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) 440000 Länge L(mm) 195,5 RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support