Tragschienen TSWW, Vollprofil, für Befestigung von oben, mit einer Laufwelle, rostgeschützte Ausführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSWW12
TSWW16
TSWW20
TSWW25
TSWW30
TSWW40
TSWW50
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d
(mm)
h4
(mm)
b
(mm)
Masse
(kg)
1 4 Arbeitstage 1222400,002
1 4 Arbeitstage 16-540,003
1 4 Arbeitstage 2034,02540,004
1 4 Arbeitstage 2539,66650,006
1 4 Arbeitstage 3042,19650,008
1 4 Arbeitstage 4060850,014
1 4 Arbeitstage 5065,06850,02

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

l max(mm) 6000 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support