Tragschienen LFS..-C-OL-RB, Hohlkammerprofil, mit zwei Laufwellen, ohne Bohrung, rostgeschützt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LFS52-C-OL-RB

Teilenummer
LFS52-C-OL-RB
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 52 H(mm) 34 L(mm) 6000
RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Masse(kg) 0,003

Technischer Support