Tragschienen LFS..-F-RB, flaches Vollprofil, mit zwei Laufwellen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LFS52-F-RB

Teilenummer
LFS52-F-RB
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 52 H(mm) 18 L(mm) 6000
RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Masse(kg) 0,005

Technischer Support