Tragschienen LFS..-M-RB Hohlkammerprofil, mit Befestigungsnuten, mit zwei Laufwellen, rostgeschützt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LFS32-M-RB

Teilenummer
LFS32-M-RB
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 32 H(mm) 66,5 L(mm) 8000
RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Masse(kg) 0,012

Technischer Support