Tragschienen LFS..-NZZ, Vollprofil, mit T-Nut und seitlichen Nuten, mit zwei Laufwellen, rostgeschützte Ausführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LFS52-NZZ

Teilenummer
LFS52-NZZ
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 52 H(mm) 34 L(mm) 8000
RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Masse(kg) 0,007

Technischer Support